- Control de iluminación - berker S.1
- Control de iluminación - berker B.7
- Control de iluminación - berker Q.1
- Control de iluminación - berker Q.3
- Control de iluminación - berker Q.7
- Control de iluminación - berker K.1
- Control de iluminación - berker K.5
- Control de iluminación - berker R.1
- Control de iluminación - berker R.3
- Control de iluminación - berker R.8
- Ver más
Lámp. inc. roja terminal N 6V,35mA 167603
Precio de venta
14,94 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 20 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tensión nominal48 - 48 V
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada0,02 A
Dimensiones
-
Altura12,60 mm
-
Anchura23,80 mm
-
Profundidad19,40 mm
Materiales
-
ColourRojo
Iluminación
-
Tipo de lámparaLámpara incandescente
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 167603
Lámp. inc. roja terminal N 6V,35mA
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB
Más descargas