- Control de iluminación - berker S.1
- Control de iluminación - berker B.7
- Control de iluminación - berker Q.1
- Control de iluminación - berker Q.3
- Control de iluminación - berker Q.7
- Control de iluminación - berker K.1
- Control de iluminación - berker K.5
- Control de iluminación - berker R.1
- Control de iluminación - berker R.3
- Control de iluminación - berker R.8
- Ver más
Lámp. neon naranja terminal N 230V,0.4mA 167504
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pulsador 13 productos disponibles -
Interruptor basculante 5 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 21 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Tensión nominal230 - 230 V
-
Corriente nominal asignada0
-
Altura12,30 mm
-
Anchura23,60 mm
-
Profundidad19,30 mm
-
ColourNaranja
-
Tipo de lámparaLámpara fluorescente
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 167504
Lámp. neon naranja terminal N 230V,0.4mA
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-10-29
PDF155,69 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-10-29
PDF152,28 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB