NEU

Einbausatz,univ.Z,H=1350mm,für LM-Anwendungen,APZ 300mm,RfZ 150mm,MM 900mm, 1-f. ZU59LM7APZ2

EAN
3250617626941
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H016
485,60 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Patch­panel 3 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 1 Produkte verfügbar
  • Aufla­de­steu­e­rung 2 Produkte verfügbar
  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 2 Produkte verfügbar
  • Gängiges Zubehör 6 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1350 mm
  • Breite
    250 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    12
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Einbausatz,univ.Z,H=1350mm,für LM-Anwendungen,APZ 300mm,RfZ 150mm,MM 900mm, 1-f.

Einbausatz für Lastmanagement Anwendungen zum Einbau in Zählerschranksystem durch werkzeuglose Schnellmontage nach Norm DIN VDE 0603. Vormontierter Einbausatz bestehend aus Traggerüst mit Tragschienen, Patchpanel und gelochten Kunststoff-Montageplatten für den Multimediabereich, Zusatzraum für Lastmanager (RfL) sowie Anschlusspunk Zählerplatz (APZ).
Der APZ (HxB = 300x250 mm) zur Gerätekomponenten-Montage für die APZ-Anwendung ist als vollständiges Kunststoffgehäuse mit seitlichen Leitungseinführungen im plombierten Bereich aufgebaut. Beigelegt sind: Universalhaltebügel mit schraubloser Befestigung von Gerätekomponenten direkt auf dem Lochblech, Berührungsschutzabdeckungen aus Kunststoff mit Vierpunkt-Befestigung (serienmäßig plombierbar) und integriertet Griff.
Der RfL (HxB = 150x250 mm) ist als vollständiges Kunststoffgehäuse aufgebaut. Zur Montage des Lastmanagers (Reiheneinbaugerät, nicht enthalten) ist eine Kunststoff-Hutschiene integriert.
Der Multimedia-Bereich zur Montage der Multimedia-Komponenten für die Lastmanagement-Anwendung. Bestehend aus einem isoliertem vormontiertem Patchpanel für 12-Ports mit Bezeichnungsstreifen, 6 geschirmten Datenmodulen RJ45 Kat. 6 (500 MHz), 3-fach Schutzkontaktsteckdosen (90 Grad drehbar) zum Leitungsanschluss über Steckklemmen, Multimedia-Gerätehalter für VDI-Komponenten und Kabel- Halteklammern.
Hinweis: Vom Patchpanel ist eine Leitung zur Potentialausgleichsschiene (Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 - VDE 0800-2-310) miteinander zu verbinden (nicht enthalten). Abschottungen vom Multimediafeld neben anderen Einbausätzen sind nach Anwendung einzubauen (nicht enthalten).

Höhe: 1350 mm
Breite: 250 mm
Anzahl Felder: 1
RAL Nummer: 9010
Breite in Teilungseinheiten: 12

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZU59LM7APZ2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.