Komplettschrank, univ.Z, 1100x800x205mm, SKII, IP44, 2ZP/VF-5rh, APZ, 3-feld ZB332A25LS
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweils zuständigen Netzbetreiber und muss eventuell durch weiteres Zubehör ergänzt werden.
Zur sicheren und TAB-konformen Planung Ihrer Zähleranlage nutzen Sie bitte unsere Planungssoftware ZPlan, unsere Zählerplatzlisten oder wenden sich an unser regionales Technisches Service Center.
https://manual.hager.com/
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 19 Produkte verfügbar -
Plantasche 6 Produkte verfügbar -
Lackstift 2 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 6 Produkte verfügbar -
Schrankverbindungen 4 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1100 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe205 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Anzahl Felder3
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A2
-
Anzahl Zählerplätze >=80 A0
-
Anzahl der Leerplätze0
-
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)2
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE0
-
Anzahl Reihen5
-
Multimedia Feld BereichOhne
-
Anzahl Sammelschienendurchführungen2
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
MontageartAufputz
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
NetzformTN-S
-
Anzahl Verteilerfeld1
-
Art der SammelschieneneinspeiseklemmeESA 5-polig 1 - 25 mm²
-
Anzahl der RJ45 Anschlüsse2
-
Anordnung PE/N-Klemme im VerteilerfeldHorizontal
-
Anschluss-/SteckertypSammelschiene, Klemme
-
Polanzahl5
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZB332A25LS
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZB332A25LS
Komplettschrank, univ.Z, 1100x800x205mm, SKII, IP44, 2ZP/VF-5rh, APZ, 3-feld
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FZ4xx, ZBxx - Schränke, Zubehör
Montageanleitung International 2009-12-16
PDF632,98 kB
Montageanleitung univers Z Schrank
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF2,28 MB
Montageleitung univers Z Innenausbau
Montageanleitung International 2022-11-23
PDF15,39 MB -
Tipps
Hager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
PDF12,81 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-08-12
PDF444,52 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.