The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100: 2026-04
    • ZY3N1LS
    Bestückungspaket für Sammelschienen-Stromversorgung im Raum für Zähler (RfZ), passend für Schranksysteme mit einer Bauhöhe von 1100mm. Inkludiert sind Leitungsschutzschalter mit 6A Nennstrom im Norm-Aufbau-Rahmen (NAR), gewährleistet effektive und sichere Verteilung und Schutz der elektrischen Energie. Ideal für modulare Energieverteilungssysteme.
    EAN
    3250613806552
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H020
    • Zubehör zur Einhal­tung der VDE-AR-N 4100: 2026-04

    Bestückungspaket für Spannungsgsversorgung RfZ, Bauhöhe 1100mm, mit LS 6A im NAR ZY3N1LS

    Preis
    129,00 €
    / Stück *
    129,00 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bestückungspaket für Spannungsgsversorgung RfZ, Bauhöhe 1100mm, mit LS 6A im NAR

    ZY3N1LS

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      6 A
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu AC IEC 60947-2
      25 kA
    • Nenn­strom bei -15 °C
      7,26 A
    • Nenn­strom bei -10 °C
      7,13 A
    • Nenn­strom bei -5 °C
      7 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      6,87 A
    • Nenn­strom bei 5 °C
      6,73 A
    • Nenn­strom bei 10 °C
      6,59 A
    • Nenn­strom bei 15 °C
      6,45 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      6,30 A
    • Nenn­strom bei 25 °C
      6,15 A
    • Nenn­strom bei 30 °C
      6 A
    • Nenn­strom bei 35 °C
      5,84 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      5,68 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      5,52 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      5,35 A
    • Nenn­strom bei 55 °C
      5,17 A
    • Nenn­strom bei 60 °C
      4,99 A
    • Nenn­strom bei 65 °C
      4,80 A
    • Nenn­strom bei 70 °C
      4,60 A
    Archi­tektur
    • Polart
      1P+N
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      B
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1,5
    Instal­la­tion, Montage
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Sammelschiene
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      240-240 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      6000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      Für alle Klima­be­reiche
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,50 W
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­an­schluss
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      163 mm
    • Breite
      27 mm
    • Tiefe
      102 mm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      4000

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Plug-In Smart Meter Power Supply for German Meterboard (English)
    PDF
    635,04 kB
    REACH declaration ZY3N1LS
    PDF
    RoHS Report ZY3N1LS
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZY3N1LS | Hager Deutschland

      Produktbild ZY3N1LS

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZY3N1LS | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZY3N1LS

      Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1100mm, mit SALS 6A im NAR

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE007353A Spannungsversorgung | Hager Deutschland

      6LE007353A Spannungsversorgung

      Montageanleitung International 2026-06-10

      PDF
      2,27 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2026-09-09 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-09-09

      PDF
      4,25 MB
      Bild Montageanleitung für ZB322U19LS, ZB332A25LS, ZB342U25LS, ZY405MS, ZY415MS - Schränke, Zubehör (Stand: 08.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZB322U19LS, ZB332A25LS, ZB342U25LS, ZY405MS, ZY415MS - Schränke, Zubehör (Stand: 08.2017)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,06 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Produktinformation

      Bild SALS - Sammelschienenleitungsschutzschalter | Hager Deutschland

      SALS - Sammelschienenleitungsschutzschalter

      (26DE0127)

      PDF
      2,59 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-10 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-03-10

      PDF
      203,63 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ00APZ - Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
      VZ00APZ
      Steckdose Schuko, universal, mit Haltewinkel, für APZ, mit Euroadapter
      Preis
      26,20 €
      / Stück *
      26,20 €
      / Stück *
    • 2
      ZZ45WAN2PP - RJ45-Buchse in Patch/Patch 180° für WAN-/LAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
      ZZ45WAN2PP
      RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung, IP20, CAT 6A
      Preis
      53,90 €
      / Stück *
      53,90 €
      / Stück *
    • 3
      ZY14A3P - Bestückungspaket für §14a EnWG bei 3Punkt HZ
      ZY14A3P
      Bestückungspaket für §14a EnWG bei 3Punkt HZ
      Preis
      121,60 €
      / Stück *
      121,60 €
      / Stück *
    • 4
      ZY14AEHZ - Bestückungspaket für §14a EnWG bei EHZ mit RfZ
      ZY14AEHZ
      Bestückungspaket für §14a EnWG bei EHZ mit RfZ
      Preis
      121,60 €
      / Stück *
      121,60 €
      / Stück *
    • 5
      ZY14AKB - Steuersignal-Klemmleiste für §14a EnWG
      ZY14AKB
      Steuersignal-Klemmleiste für §14a EnWG
      Preis
      35,80 €
      / Stück *
      35,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ, für Bauhöhe 1100mm, mit SALS 6A im NAR

    Bestückungspaket zur Spannungsversorgung für RfZ-Felder in Zähleranlagen, geeignet für Bauhöhe 1100 mm, zur normgerechten Versorgung von Kommunikationseinrichtungen im Netzanschlussraum (NAR) gemäß VDE-AR-N 4100.
    Ausführung als vorkonfektionierte Einheit mit integriertem Sammelschienen-Leitungsschutzschalter (SALS), montagefertig für den Einbau in univers Z-Zählerfelder.
    Kontaktierungspunkte Sammelschiene: N und L3 für 12x5mm im 40mm-System nach DIN VDE 0603-1.
    Geeignet für den Einsatz in Niederspannungsanlagen nach DIN VDE 0603.

    Bemessungsstrom IN: 6 A
    Polart: 1P+N
    Auslösecharakteristik: B
    Anzahl Module: 1,5
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 6000 V
    Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 2

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: ZY3N1LS
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG