The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Wand­ler­an­lagen
    • Wand­ler­feld Zubehör
    • Y12ST
    Das Bestückungspaket univers Z ist für Sammelschienen optimiert und gewährleistet eine flexible, sichere Installation von Schaltgeräten. Es unterstützt eine normgerechte Montage gemäß VDE und bietet eine hohe Kompatibilität mit gängigen Schaltgeräten. Ideal für den Einsatz in Verteilungssystemen.
    EAN
    4010330563904
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H020
    • Zähler­platz Zubehör
    • Wand­ler­feld Zubehör
    • Mehr sehen

    Bestückungspaket, univers Z, für Schaltgeräteplatz und Sammelschienen Y12ST

    Preis
    93,40 €
    / Stück *
    93,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bestückungspaket, univers Z, für Schaltgeräteplatz und Sammelschienen

    Y12ST

    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration Y12ST
    PDF
    RoHS Report Y12ST
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild Y12ST | Hager Deutschland

      Produktbild Y12ST

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt Y12ST | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt Y12ST

      Bestückungspaket, universZ,für SG-Platz,für Sa.-schienen, Spg.-versorgung mit LS

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für Y12Sxx, ZYxx, ZZ82xx - Bestückungspaket, univers Z (Stand: 09.2014) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Y12Sxx, ZYxx, ZZ82xx - Bestückungspaket, univers Z (Stand: 09.2014)

      Bedienungsanleitung de-DE, pl-PL 2014-09-04

      PDF
      1,13 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für Y12ST, ZY50KB - Bestückungspaket, univers Z (Stand: 05.2014) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Y12ST, ZY50KB - Bestückungspaket, univers Z (Stand: 05.2014)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      651,50 kB
      Bild Montageanleitung für Y12Sxx, Y68Mxx, ZY1xx, ZY2xx, ZY3xx - Bestückungspaket, univers Z (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Y12Sxx, Y68Mxx, ZY1xx, ZY2xx, ZY3xx - Bestückungspaket, univers Z (Stand: 09.2009)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      113,03 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UF53W6 - Wandler- und Messfeld,Univ.N,NAR NH1-SUT,AAR 250A Lastsch,OHNE Prüfkl,Spg-Sicher
      UF53W6
      Wandler- und Messfeld, Univ.N, NAR NH1-SUT, AAR 250A Lastsch, OHNE Prüfkl, Spg-Sicher
      Preis
      5.008,50 €
      / Stück *
      5.008,50 €
      / Stück *
    • 2
      UF53WBW40 - Wandler- und Messfeld univers N, 9 Reihen, NAR SUT NH1, Prüfkl. FNN, AAR Lasttrennschalter 250 A
      UF53WBW40
      Wandler- und Messfeld, Univ.N, NAR SUT_NH1, Prüfkl.FNN, AAR Lasttrennschalter 250A
      Preis
      4.910,70 €
      / Stück *
      4.910,70 €
      / Stück *
    • 3
      UF31Z1 - Wandlermessfeld,Univ.N,RfZ, TSG-Feld 450mm, Zusatzraum, APZ
      UF31Z1
      Wandlermessfeld, Univ.N, RfZ, TSG-Feld 450mm, Zusatzraum, APZ
      Preis
      496,60 €
      / Stück *
      496,60 €
      / Stück *
    • 4
      UF53W2 - Wandler- und Messfeld univers N, 200/250 A, NAR NH1 SUT, AAR Lastschalter 250 A, 1350x750x165 mm
      UF53W2
      Wandler- und Messfeld, Univ.N, 1350x750x160mm, NAR NH1 SUT, AAR Lastsch.250A
      Preis
      5.276,90 €
      / Stück *
      5.276,90 €
      / Stück *
    • 5
      UF53W4 - Wandler- und Messfeld univers N, 200 A, NAR NH1-SLT, AAR Lastschalter 250 A, ohne Spg-Pfadsicherung
      UF53W4
      Wandler- und Messfeld, Univ.N, NAR NH1-SLT, AAR 250A Lastsch, OHNE Spg-Pfadsicherung
      Preis
      5.148,90 €
      / Stück *
      5.148,90 €
      / Stück *
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG