The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Wand­ler­an­lagen
    • Wand­ler­feld Zubehör
    • UF31Z1
    EAN
    3250611001560
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H090
    • Wand­ler­feld Zubehör

    Wandlermessfeld,Univ.N,RfZ, TSG-Feld 450mm, Zusatzraum, APZ UF31Z1

    Preis
    496,60 €
    / Stück *
    496,60 €
    / Stück *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Wandlermessfeld,Univ.N,RfZ, TSG-Feld 450mm, Zusatzraum, APZ

    UF31Z1

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1050 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      165 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      2

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - HCC, UNIVERS N, IP44, PCII, 950mm (English)
    PDF
    8,09 MB
    REACH declaration UF31Z1
    PDF
    RoHS Report UF31Z1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UF31Z1 | Hager Deutschland

      Produktbild UF31Z1

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt UF31Z1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UF31Z1

      Wandlermessfeld,Univ.N,RfZ, TSG-Feld 450mm, Zusatzraum, APZ

      PDF
    • Produktbeilagen

      Bild Aufbauplan UF31Z1 | Hager Deutschland

      Aufbauplan UF31Z1

      Produktanhang International 2022-01-24

      PDF
      124,01 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UF53W6 - Wandler- und Messfeld,Univ.N,NAR NH1-SUT,AAR 250A Lastsch,OHNE Prüfkl,Spg-Sicher
      UF53W6
      Wandler- und Messfeld, Univ.N, NAR NH1-SUT, AAR 250A Lastsch, OHNE Prüfkl, Spg-Sicher
      Preis
      5.008,50 €
      / Stück *
      5.008,50 €
      / Stück *
    • 2
      UF53WBW40 - Wandler- und Messfeld univers N, 9 Reihen, NAR SUT NH1, Prüfkl. FNN, AAR Lasttrennschalter 250 A
      UF53WBW40
      Wandler- und Messfeld, Univ.N, NAR SUT_NH1, Prüfkl.FNN, AAR Lasttrennschalter 250A
      Preis
      4.910,70 €
      / Stück *
      4.910,70 €
      / Stück *
    • 3
      UF53W2 - Wandler- und Messfeld univers N, 200/250 A, NAR NH1 SUT, AAR Lastschalter 250 A, 1350x750x165 mm
      UF53W2
      Wandler- und Messfeld, Univ.N, 1350x750x160mm, NAR NH1 SUT, AAR Lastsch.250A
      Preis
      5.276,90 €
      / Stück *
      5.276,90 €
      / Stück *
    • 4
      UF53W4 - Wandler- und Messfeld univers N, 200 A, NAR NH1-SLT, AAR Lastschalter 250 A, ohne Spg-Pfadsicherung
      UF53W4
      Wandler- und Messfeld, Univ.N, NAR NH1-SLT, AAR 250A Lastsch, OHNE Spg-Pfadsicherung
      Preis
      5.148,90 €
      / Stück *
      5.148,90 €
      / Stück *
    • 5
      UE31SS400 - Wandlerbaust, UniN, 450x250 mm, für Primärlaschen 180 mm, Lochabstand 150 mm
      UE31SS400
      Wandlerbaust, UniN, 450x250mm, für Primärlaschen 180mm, Lochabstand 150mm
      Preis
      1.071,20 €
      / Stück *
      1.071,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG