The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Wand­ler­an­lagen
    • Wand­ler­feld Zubehör
    • UF53W2
    Das Wandler- und Messfeld UF53W2 univers N kombiniert NAR NH1 SUT mit dem AAR Lastschalter 250 A. Der Hager-Kurztitel weist 200/250 A für das TN-S-Netz aus. Der Aufbau umfasst 3 Felder und 6 Reihen, als Werkstoff dient PVC in Reinweiß bei Abmessungen von 1350 x 750 x 165 mm.
    EAN
    3250611032373
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H090
    • Wand­ler­feld Zubehör

    Wandler- und Messfeld univers N, 200/250 A, NAR NH1 SUT, AAR Lastschalter 250 A, 1350x750x165 mm UF53W2

    Preis
    5.276,90 €
    / Stück *
    5.276,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandler- und Messfeld univers N, 200/250 A, NAR NH1 SUT, AAR Lastschalter 250 A, 1350x750x165 mm

    UF53W2

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1350 mm
    • Breite
      750 mm
    • Tiefe
      165 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl Reihen
      6

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - HCC, UNIVERS N, IP44, PCII, 950mm (English)
    PDF
    8,09 MB
    REACH declaration UF53W2
    PDF
    RoHS Report UF53W2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UF53W2 | Hager Deutschland

      Produktbild UF53W2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UF53W2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UF53W2

      Wandler- und Messfeld,Univ.N,1350x750x160mm, NAR NH1 SUT, AAR Lastsch.250A

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Aufbau und Stromlaufplan UF53W2 | Hager Deutschland

      Aufbau und Stromlaufplan UF53W2

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      451,14 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UF53W6 - Wandler- und Messfeld,Univ.N,NAR NH1-SUT,AAR 250A Lastsch,OHNE Prüfkl,Spg-Sicher
      UF53W6
      Wandler- und Messfeld, Univ.N, NAR NH1-SUT, AAR 250A Lastsch, OHNE Prüfkl, Spg-Sicher
      Preis
      5.008,50 €
      / Stück *
      5.008,50 €
      / Stück *
    • 2
      UF53WBW40 - Wandler- und Messfeld univers N, 9 Reihen, NAR SUT NH1, Prüfkl. FNN, AAR Lasttrennschalter 250 A
      UF53WBW40
      Wandler- und Messfeld, Univ.N, NAR SUT_NH1, Prüfkl.FNN, AAR Lasttrennschalter 250A
      Preis
      4.910,70 €
      / Stück *
      4.910,70 €
      / Stück *
    • 3
      UF31Z1 - Wandlermessfeld,Univ.N,RfZ, TSG-Feld 450mm, Zusatzraum, APZ
      UF31Z1
      Wandlermessfeld, Univ.N, RfZ, TSG-Feld 450mm, Zusatzraum, APZ
      Preis
      496,60 €
      / Stück *
      496,60 €
      / Stück *
    • 4
      UF53W4 - Wandler- und Messfeld univers N, 200 A, NAR NH1-SLT, AAR Lastschalter 250 A, ohne Spg-Pfadsicherung
      UF53W4
      Wandler- und Messfeld, Univ.N, NAR NH1-SLT, AAR 250A Lastsch, OHNE Spg-Pfadsicherung
      Preis
      5.148,90 €
      / Stück *
      5.148,90 €
      / Stück *
    • 5
      UE31SS400 - Wandlerbaust, UniN, 450x250 mm, für Primärlaschen 180 mm, Lochabstand 150 mm
      UE31SS400
      Wandlerbaust, UniN, 450x250mm, für Primärlaschen 180mm, Lochabstand 150mm
      Preis
      1.071,20 €
      / Stück *
      1.071,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG