The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Zähler­platz Zubehör
    • ZY3TR
    Das Bestückungspaket univers Z für Sammelschienenplätze eignet sich zur Spannungsversorgung mittels DII-Sicherungselementen. Es ist speziell für die Installation und Erweiterung von Verteilersystemen konzipiert, bietet eine hohe Kompatibilität und gewährleistet eine sichere und effiziente Energieverteilung. Die robuste Bauweise und einfache Montage unterstützen eine langfristige Nutzung und Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen.
    EAN
    3250617850964
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H020
    • Zähler­platz Zubehör

    Bestückungspaket, univers Z, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg.mit DII ZY3TR

    Preis
    70,60 €
    / Stück *
    70,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bestückungspaket, univers Z, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg.mit DII

    ZY3TR

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Insulated busbar 1P fork 16mm² 12M (English)
    PDF
    2,66 MB
    REACH declaration ZY3TR
    PDF
    RoHS Report ZY3TR
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZY3TR | Hager Deutschland

      Produktbild ZY3TR

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZY3TR | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZY3TR

      Bestückungspaket, universZ, für SG-Platz für Sa.-schienen, Spg.-versorg.mit DII

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für Y12Sxx, ZYxx, ZZ82xx - Bestückungspaket, univers Z (Stand: 09.2014) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Y12Sxx, ZYxx, ZZ82xx - Bestückungspaket, univers Z (Stand: 09.2014)

      Bedienungsanleitung de-DE, pl-PL 2014-09-04

      PDF
      1,13 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für KT0xx, ZYxx, ZZ82 - Bestückungspakete, Zubehör (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für KT0xx, ZYxx, ZZ82 - Bestückungspakete, Zubehör (Stand: 09.2009)

      Steuerleitungsklemme

      PDF
      153,52 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KH24C - Hauptleitungsabzweigklemme, univers Z, 4-polig, 2x25 / 2x16mm²,  fingersicher
      KH24C
      Hauptleitungsabzweigklemme universZ 4P 2x25/2x16mm² fingersicher
      Preis
      32,30 €
      / Stück *
      32,30 €
      / Stück *
    • 2
      KH35N8 - Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Blau
      KH35N8
      Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Blau
      Preis
      27,30 €
      / Stück *
      27,30 €
      / Stück *
    • 3
      KN00A - Klemmenträger QuickConnect (QC), Universaladapter
      KN00A
      Klemmenträger QC Universaladapter
      Preis
      5,00 €
      / Stück *
      5,00 €
      / Stück *
    • 4
      KH35L8 - Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Grau
      KH35L8
      Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Grau
      Preis
      27,30 €
      / Stück *
      27,30 €
      / Stück *
    • 5
      T95A - VNB Sperrverschluss,universZ,für 3-Punkt-Zählerplatz, Ausführung Ober-/Unterteil
      T95A
      VNB Sperrverschluss, universZ, für 3-Punkt-Zählerplatz, Ausführung Ober-/Unterteil
      Preis
      54,30 €
      / Stück *
      54,30 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG