The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N
    • ZAL83U
    Kabelverteilerschrank für univers N, Maße: 1355 x 780 x 315mm, nach DIN EN 61439, Schutzart IP Standard 44. Aus glasfaserverstärktem Polyester FS 833.5, gemäß DIN EN 14598. Leerschrank, vorbereitet für univers N-Einbau, mit profiliertem Gehäuse und Rippendesign. Türöffnungswinkel: 180° (freistehend), 90° (angereiht). Features: aushängbare rechte Tür, Schwenkhebel mit Drei-Punkt-Basküleverschluss und Doppelschließung.
    EAN
    3250611073185
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N

    Kabelverteilerschrank, für univers N, 1355 x 780 x 315 mm ZAL83U

    Preis
    2.341,80 €
    / Stück *
    2.341,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelverteilerschrank, für univers N, 1355 x 780 x 315 mm

    ZAL83U

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ZAX006
    ZAX006
    Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 900 mm
    775,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAX031
    ZAX031
    Eingrabsockel erhöht, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 1125 mm
    1.336,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAX015
    ZAX015
    Bodenaufbausockel, KVS, Größe 1, Höhe: 250 mm
    775,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAX012
    ZAX012
    Wandkonsole, KVS, Größe 1, mit Abdeckplatte, 6 x Steckschieber, 50 - 185 mm²
    1.162,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAY95075
    ZAY95075
    Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
    45,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAX021HAA
    ZAX021HAA
    Rahmen zur Sockelerhöhung, KVS, für Größe 1, Höhe: 225 mm
    770,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Abschot­tung 1 Produkte verfügbar
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 5 Produkte verfügbar
    • Zubehör 3 Produkte verfügbar
    • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Ober­teil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abschot­tung
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Zubehör
    • Türzu­behör
    • Ober­teil/Dach für Gehäuse
    • Plan­ta­sche
    • UZ90T1

      Abschottung, universN, senkrecht, 1350mm, bis Tiefe 275mm

      38,70 €  / Stück*
    • FZ426

      Leitungseinführung, univers, für nicht plombiertenBereich, zum Durchstecken, IP44/54

      31,30 €  / Stück*
    • FZ425

      Leitungseinführung, univers, für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54

      31,20 €  / Stück*
    • FZ460N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50

      35,60 €  / Stück*
    • FZ466N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, mit 15 x M16 und 4 x M20 Vorprägungen

      35,60 €  / Stück*
    • FZ468N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, ohne Vorprägungen

      35,60 €  / Stück*
    • ZAY55517

      Schaltschrankheizung, Zubehör, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostatisch gesteuert

      265,40 €  / Stück*
    • ZAY98536

      Schaltschrankheizung, Zubehör, 120-240VAC, 50W, mit Thermostat und Vorsicherung

      472,00 €  / Stück*
    • ZAY48509

      Auflagesockel hoch, Zubehör, KVS, 10 Stück

      40,10 €  / Stück*
    • ZAY69846

      Türöffnungsbegrenzer, Zubehör

      62,00 €  / Stück*
    • ZAY90271

      Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 1

      265,40 €  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      35,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1355 mm
    • Breite
      780 mm
    • Tiefe
      315 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      3,5 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schlie­ßungstyp
      3-Punkt Schloss
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      3
    • Anzahl Reihen
      8
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Eingrab­so­ckel
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärktes Poly­ester
    • Glanz­grad
      Matt
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      2
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAL83U
    PDF
    RoHS Report ZAL83U
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAL83U | Hager Deutschland

      Produktbild ZAL83U

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAL83U | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAL83U

      Kabelverteilerschrank, für universN, 1355 x 780 x 315mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2026-10-08

      PDF
      2,88 MB
      Bild Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder | Hager Deutschland

      Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder

      Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25

      PDF
      192,95 kB
      Bild Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015)

      Bedienungsanleitung de-DE 2015-11-05

      PDF
      97,85 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
    • Datenblatt

      Bild Datenblatt de-DE 2025-07-30 | Hager Deutschland

      Datenblatt de-DE 2025-07-30

      PDF
      966,46 kB
      Bild Datenblatt de-DE 2025-07-30 | Hager Deutschland

      Datenblatt de-DE 2025-07-30

      PDF
      1,31 MB
      Bild Datenblatt en-GB 2025-07-30 | Hager Deutschland

      Datenblatt en-GB 2025-07-30

      PDF
      1010,49 kB
      Bild Datenblatt en-GB 2025-07-30 | Hager Deutschland

      Datenblatt en-GB 2025-07-30

      PDF
      1,71 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-08-07

      PDF
      151,09 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      256,51 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAX103E - Eingrabsockel für Kabelverteilerschränke (KVS), Größe 3, 950 mm, für Außenanlagen
      ZAX103E
      Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 3, Höhe: 950 mm, glatt
      Preis
      1.523,10 €
      / Stück *
      1.523,10 €
      / Stück *
    • 2
      ZAL52US - Verteilersäule für univers N, mit Sockel, 1710 x 583 x 277 mm
      ZAL52US
      Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1710 x 583 x 277 mm
      Preis
      1.272,90 €
      / Stück *
      1.272,90 €
      / Stück *
    • 3
      ZAX203E - Bodenaufbausockel, KVS, Größe 3, Höhe: 250 mm, glatt
      ZAX203E
      Bodenaufbausockel, KVS, Größe 3, Höhe: 250 mm, glatt
      Preis
      1.523,10 €
      / Stück *
      1.523,10 €
      / Stück *
    • 4
      ZAL84U - Kabelverteilerschrank (Leerschrank), für univers N, IP44, 1355 x 1110 x 315 mm
      ZAL84U
      Kabelverteilerschrank, für universN, 1355 x 1110 x 315 mm
      Preis
      3.088,20 €
      / Stück *
      3.088,20 €
      / Stück *
    • 5
      ZAL85UE - Kabelverteilerschrank für univers N, 1350x1445x320 mm, glatt
      ZAL85UE
      Kabelverteilerschrank, für universN, 1350 x 1445 x 320mm, glatt
      Preis
      3.874,00 €
      / Stück *
      3.874,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kabelverteilerschrank, für universN, 1355 x 780 x 315mm

    Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilerschrank als Leerschrank, vorbereitet für den Einbau von univers N. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-Basküleverschluss, Doppelschließung, ein Profilhalbzylindern ist eingebaut. Schränke der Größe 2 können mit zwei voneinander unabhängig verschließbaren Türen versehen werden. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher.
    Hinweis: Kabelverteilerschrank kann je nach Ausführung mit Eingrabsockel, Bodenaufbausockel oder Wandkonsole (nur für Innenbereich) fest montiert werden. Bei Kabelverteilerschranken mit Sammelschienen-System sind die frei Bestückungsflächen mit einer Berührschutzabdeckung zu versehen.

    Höhe: 1355 mm
    Breite: 780 mm
    Tiefe: 315 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    Schließungstyp: 3-Punkt Schloss
    Anzahl Felder: 3
    Montage auf: Eingrabsockel
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 2

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: ZAL83U
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG