Rahmen 1fach blau beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau WNA698
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Werkzeuge öffnenÜbersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Wippschalter 17 Produkte verfügbar -
Steckdose 27 Produkte verfügbar -
Jalousieschalter/-taster 9 Produkte verfügbar -
Einsatz - Taster 9 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 97 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze1
-
FarbeWeiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe83 mm
-
Breite83 mm
-
Tiefe23 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Montage aufAufputz
-
Einbau-/AnschlussortSenkrecht
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP55 mit geschlossener Abdeckung
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WNA698
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA698
Rahmen 1fach blau beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-03-10
PDF758,90 kB
Montageanleitung en-GB 2026-03-10
PDF757,52 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Tools & Software
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Hager Ready unterstützt Sie bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude. Neben der einfachen und schnellen Konfiguration von Feld-/Kleinverteilern, sowie Zähleranlagen, erstellen Sie mit Ihrem digitalen Assistenten die technische Projektdokumentation im Handumdrehen.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Ausschreibungstext
LED‑Rahmen als Montageadapter für Unterputz‑ oder Aufputz‑Installation zur Erreichung der Schutzart IP55 in Verbindung mit Geräten der Produktlinie W.1.
Der Rahmen ermöglicht je nach eingesetztem Modul unterschiedliche Beleuchtungsfunktionen.
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- passende Wippen, Geräte-Einsätze oder KNK‑Tasten‑Module BA
- Einbau in Unterputz‑Gerätedose Ø 60 mm oder in ein Aufputz‑Gehäuse der Produktlinie W.1
Mögliche Anwendungsarten (in Abhängigkeit vom verwendeten Einsatz):
- Dauer‑Beleuchtung: Rahmen dauerhaft beleuchtet, unabhängig vom Schaltzustand des Geräts.
- Kontroll‑Beleuchtung: Beleuchtung des Rahmens bei Schaltzustand EIN.
- Orientierungs‑Beleuchtung: Schaltzustand EIN, Rahmen nicht beleuchtet; Schaltzustand AUS,Rahmen beleuchtet
Hinweis:
- Schutzart IP55 nur in Kombination mit geeigneten Einsätzen der Produktlinie W.1
- Montage wahlweise zur Unterputz- oder Aufputz-Montage
- Beleuchtungsfunktion abhängig vom Geräte‑Einsatz konfigurierbar
Serie: W.1
Farbe: Weiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 83 mm
Breite: 83 mm
Tiefe: 23 mm
Einbau-/Anschlussort: Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK07
Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA698
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.