The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Aufputz­mon­tage IP55
    • WNT932B
    EAN
    3250617178778
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H860
    • Aufputz­mon­tage IP55
    • Tastsen­soren für Aufputz­mon­tage W.1
    • Mehr sehen

    Wippe 1fach für Taster BA AP, Bedruckung oben 0/unten 1, W.1 IP55, p.weiß WNT932B

    Preis
    8,70 €
    / Stück *
    8,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippe 1fach für Taster BA AP, Bedruckung oben 0/unten 1, W.1 IP55, p.weiß

    WNT932B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WNA681B
    WNA681B
    Gehäuseunterteil AP 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen, W.1 IP55, p.weiß
    6,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 19 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WNA403

      Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau

      19,80 €  / Stück*
    • WNA712

      Rahmen 2fach blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      79,40 €  / Stück*
    • WNA711

      Rahmen 2fach horiz blau bel. 230V AP W.1

      79,40 €  / Stück*
    • WNA710

      Rahmen 2fach horiz weiß bel. 230V AP W.1

      79,40 €  / Stück*
    • WNA698

      Rahmen 1fach blau beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      54,30 €  / Stück*
    • WNA697

      Rahmen 1fach senkrecht blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      54,30 €  / Stück*
    • WNA696

      Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      54,30 €  / Stück*
    • WNA695

      Rahmen 1fach senkrecht weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      54,30 €  / Stück*
    • WNA408

      Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, grau

      11,30 €  / Stück*
    • WNA408B

      Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, polarweiß

      11,30 €  / Stück*
    • WNA699

      Rahmen 2fach weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      79,40 €  / Stück*
    • WNA403B

      Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, polarweiß

      19,80 €  / Stück*
    • WNA402

      Rahmen 2fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau

      11,30 €  / Stück*
    • WNA402B

      Rahmen 2fach waagerecht UP, W.1 IP55, polarweiß

      11,30 €  / Stück*
    • WNA401

      Rahmen 1fach UP, W.1 IP55, grau

      5,90 €  / Stück*
    • WNA401B

      Rahmen 1fach UP, W.1 IP55, polarweiß

      5,90 €  / Stück*
    • WNT302

      Taster BA KNX AP, 1fach, mit Mittelstellung, 2 Schaltpunkte, W.1 IP55

      98,80 €  / Stück*
    • WNC008B

      Ausschalter AP 2-polig mit Aufdruck '0' und '1', W.1 IP55, polarweiß

      30,70 €  / Stück*
    • WNA008B

      Ausschalter-Einsatz 2-polig mit Wippe und Aufdruck '0' und '1', W.1 IP55, p.weiß

      24,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Einzel­wippe
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      1
    Werk­stoff
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      27 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Bajo­nett­ver­schluss
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit Wippe
    • Mit Aufdruck
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit fühl­barem Symbol
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      W.1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB
    REACH declaration WNT932B
    PDF
    RoHS Report WNT932B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WNT932B | Hager Deutschland

      Produktbild WNT932B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WNT932B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WNT932B

      Wippe 1fach für Taster BA AP, Bedruckung oben 0/unten 1, W.1 IP55, p.weiß

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      315,75 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WNC100B - Steckdose AP mit Schutzkontaktstift, erh. BS u. Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß
      WNC100B
      Steckdose AP mit Schutzkontaktstift, erh. BS u. Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß
      Preis
      19,40 €
      / Stück *
      19,40 €
      / Stück *
    • 2
      WNC082 - Wechselschalter/Steckdose SCHUKO Klappd. erh. B.schutz, AP senk.,W.1 IP55, grau
      WNC082
      Wechselschalter/Steckdose SCHUKO Klappd. erh. B.schutz, AP senk., W.1 IP55, grau
      Preis
      41,30 €
      / Stück *
      41,30 €
      / Stück *
    • 3
      WNC083B - Serienschalter/Steckdose SCHUKO Klappd. erh. B.schutz, AP senk., W.1 IP55,p.weiß
      WNC083B
      Serienschalter/Steckdose SCHUKO Klappd. erh. B.schutz, AP senk., W.1 IP55, p.weiß
      Preis
      57,50 €
      / Stück *
      57,50 €
      / Stück *
    • 4
      WNC083 - Serienschalter/Steckdose SCHUKO Klappd. erh. B.schutz, AP senk., W.1 IP55, grau
      WNC083
      Serienschalter/Steckdose SCHUKO Klappd. erh. B.schutz, AP senk., W.1 IP55, grau
      Preis
      57,50 €
      / Stück *
      57,50 €
      / Stück *
    • 5
      WNC108B - Steckdose mit Schutzkontaktstift AP, erh. BS m. Klappd., B-Feld, W.1 IP55,p.weiß
      WNC108B
      Steckdose mit Schutzkontaktstift AP, erh. BS m. Klappd., B-Feld, W.1 IP55, p.weiß
      Preis
      22,20 €
      / Stück *
      22,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wippe 1fach für Taster BA AP, Bedruckung oben 0/unten 1, W.1 IP55, p.weiß

    Wippe 1-fach mit Dichtungsaufsatz, geeignet zur Schraubbefestigung, geeignet für Unterputz- oder Aufputz-Montage, ausgelegt für die Schutzart IP55.
    Geeignet für von KNK‑Tastenmodulen BA 1-fach.

    Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
    - Rahmen für die Unterputz-Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 für Geräte der Produktlinie W.1, sowie Unterputz Gerätedose Ø 60 mm
    - Aufputz-Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1

    Farbe: Weiß
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Kunststoff
    Oberfläche: Unbehandelt
    Stoßfestigkeit IK: IK07
    Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP55 mit geschlossener Abdeckung

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WNT932B
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG