Steckdose SCHUKO AP mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz W.1, grau WNC160
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenÜbersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rahmen 5 Produkte verfügbar -
Zubehör 1 Produkte verfügbar -
Leitungseinführung 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 25 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Bemessungsstrom IN16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeGrau
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7011
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)24,1 %
-
Höhe76 mm
-
Breite76 mm
-
Tiefe63 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen0
-
Einbautiefe65 mm
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,0 - 2,5 mm²
-
Montage aufAufputz
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht
-
AnschlussartSteckanschluss
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mitSteckdose
-
DeckelausführungSelbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP55 mit geschlossener Abdeckung
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige SystemeW.1
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WNC160
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNC160
Steckdose SCHUKO AP mit erhöhtem Berührungsschutz und Klappdeckel, W.1 IP55,grau
PDF -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Tools & Software
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Hager Ready unterstützt Sie bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude. Neben der einfachen und schnellen Konfiguration von Feld-/Kleinverteilern, sowie Zähleranlagen, erstellen Sie mit Ihrem digitalen Assistenten die technische Projektdokumentation im Handumdrehen.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31
PDF305,19 kB
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® mit Aufputz‑Gehäuse, mit selbstschließendem Klappdeckel, manuell einrastbar zur Erreichung der Schutzart IP55, mit Steckklemmen und erhöhtem Berührungsschutz.
Steckdose nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und zugelassen.
Ausführung mit einteiligem Erdungsbügel für eine sichere und dauerhaft stabile Kontaktierung.
Gehäuseausführung:
- Eine Leitungseinführung für 2 Leitungen sowie eine weitere Leitungseinführung für Leitung oder Rohr
- Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite
- Gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher
- Beiliegende 2‑fach‑Verbindungsklemme zur Verdrahtung, mit Einrastplätzen im Gehäuseunterteil
- Sichere Fixierung des Gehäuseoberteils auf dem Gehäuseunterteil über Bajonett‑Schnellverschluss
Geeignet zur Aufputz‑Montage.
Nennspannung: 250 V
Bemessungsstrom IN: 16 A
Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Grau
Halogenfrei: Ja
RAL Nummer: 7011
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 76 mm
Breite: 76 mm
Tiefe: 63 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
Einbautiefe: 65 mm
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,0 - 2,5 mm²
Montage auf: Aufputz
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Anschlussart: Steckanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Vorbestückt mit: Steckdose
Deckelausführung: Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Komplettgehäuse
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNC160
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.