Schlüssel-Schalter, 3 Pos. und Aufdruck '0', '1' und '2' AP, W.1 IP55, polarweiß WNA037B
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Ersatzschlüssel für Schalter 1 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse/-rahmen 5 Produkte verfügbar -
Rahmen 10 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 19 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeWeiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradMatt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Jalousieschalter/-tasterSchalter 1-polig
-
Nennspannung240 V
-
Schaltstrom10 A
-
Schaltstrom10 A
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
SchließungstypUngleiche Schließung
-
Betriebstemperatur-15 - 30 °C
-
Schaltart/Variante1-polig
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartMit Montageadapter
-
FunktionMit Tastrastfunktion
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Abnehmbarer SchlüsselJa, in 0-Stellung
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Zugehörige ProdukttypenAufputzgehäuse/-rahmen, Rahmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WNA037B
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA037B
Schlüssel-Schalter, 3 Pos. und Aufdruck '0', '1' und '2' AP, W.1 IP55, polarweiß
PDF -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Ausschreibungstext
Schlüssel-Schalter 1-polig, mit Tastrastfunktion, mit Steckklemmen, mit Aufputz‑Gehäuse, mit Abdeckung und Aufdruck 1-0-2, geeignet für die Schutzart IP55.
Ausführung:
- Geeignet für Rollladen-/Jalousie-/Garagentor-Anwendung
- Schloss mit ungleichschließender Ausführung
- Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar: Aufdruck 1-0-2 (AUF/STOPP/AB)
- Für zentrale Schließanlagen geeignet: Schlüssel in 2 Stellungen abziehbar
Gehäuseausführung:
- Eine Leitungseinführung für 2 Leitungen sowie eine weitere Leitungseinführung für Leitung oder Rohr; Obere und untere Leitungseinführungen seitlich angeordnet
- Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite
- Gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher für erleichterte Installation
- Beiliegende 2‑fach‑Verbindungsklemme zur Verdrahtung, mit Einrastplätzen im Gehäuseunterteil
- Bajonett‑Schnellverschluss zur sicheren Fixierung des Gehäuseoberteils auf dem Unterteil
Geeignet zur Aufputz‑Montage.
Zugehörige Produkttypen: Aufputzgehäuse/-rahmen
Rahmen
Farbe: Weiß
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9010
Jalousieschalter/-taster: Schalter 2-polig
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 240 V
Schaltstrom: 10 A
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Schaltart/Variante: 1-polig
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Mit Montageadapter
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA037B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.