Beschriftungsfeld für den Zwischenring, polarweiß glänzend WDA8100WG
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück 56 Produkte verfügbar -
Rahmen 1 Produkte verfügbar -
Adapter- / Zwischenring 3 Produkte verfügbar -
Potentialausgleichsdose 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 63 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Produkt-Highlights
Designübergreifende Kompatibilität
Aufgrund der einheitlichen Standardeinbaumaße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze innerhalb der Serien A.1, A.8, C.1 und C.8 designübergreifend kompa...
Klare Kennzeichnung
Das Beschriftungsfeld der Abdeckrahmen und Steckdosen gewährleistet eine klare Kennzeichnung der Stromkreise.
Technische Merkmale
-
Höhe8 mm
-
Breite53 mm
-
FarbePolarweiß
-
GlanzgradGlänzend
-
TransparentNein
-
WerkstoffThermoplast
-
Zugehörige SerienA.1 Thermoplastik, A.8 Aluminium, A.8 Edelstahlschraube, A.8 Glas, A.8 Thermoplastik, C.1 Thermoplastik, C.8 Aluminium, C.8 Edelstahlschraube, C.8 Glas, C.8 Thermoplastik
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDA8100WG
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDA8100WG
Beschriftungsfeld für Zwischenring, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
PDF -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB