EAN
4011334163435
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
Preis
4,60 €
/ Stück *
Passende Hersteller: UAE-Steckdosen Dätwyler Rutenbeck TAE- und UAE-Überspannungsschutzdosen Dehn EAD-Steckdosen Drivex Fröhlich + Walter Intracom

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    TAE
Abmes­sungen
  • Breite
    51,50 mm
  • Höhe
    51,50 mm
  • Tiefe
    12 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • RAL Nummer
    1013
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Beschrif­tungs­feld einrastbar in passenden Zwischen­ring
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker S.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 145802 | Hager Deutschland

    Produktbild 145802

  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild DC23-1018 | Hager Deutschland

    DC23-1018

    Konformitätserklärung International 2023-04-24

    PDF
    254,45 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem weiß, glänzend

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet.

Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker B.7
Berker K.1
Berker K.5
Berker S.1
Anschluss-/Steckertyp: TAE
Breite: 51,50 mm
Höhe: 51,50 mm
Tiefe: 12 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Weiß
RAL Nummer: 1013
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 145802
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.