EAN
4011334163442
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
4,60 €
/ Stück *
Passende Hersteller: UAE-Steckdosen Dätwyler Rutenbeck TAE- und UAE-Überspannungsschutzdosen Dehn EAD-Steckdosen Drivex Fröhlich + Walter Intracom

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    TAE
Abmes­sungen
  • Breite
    51,50 mm
  • Höhe
    51,50 mm
  • Tiefe
    12 mm
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Beschrif­tungs­feld einrastbar in passenden Zwischen­ring
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker S.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralplatte mit TAE Ausschnitt Zentralplattensystem polarweiß, glänzend

Zentralplatte für TAE/UAE Anschlussdose Öffnung ausbrechbar. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. Auch für KNX-Anwendungen Datenschnittstelle USB UP geeignet.

Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker B.7
Berker K.1
Berker K.5
Berker S.1
Anschluss-/Steckertyp: TAE
Breite: 51,50 mm
Höhe: 51,50 mm
Tiefe: 12 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 145809
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.