Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm anthrazit matt/samt 14311606
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 334 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl der Anschlüsse1
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7021
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe13,90 mm
-
MontageartSchraubbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Zugehörige SystemeBerker K.x, Berker Q.x, Berker S.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 14311606
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 14311606
Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm anthrazit matt/samt
PDF -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring.
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: 7021
Halogenfrei: Nein
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 13,90 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 14311606
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.