Multimedia, volta, UPV, 2-reihig, 2 Montageplatten, ohne Zubehör VU24NWB
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Installationskleinverteiler 4 Produkte verfügbar
-
Berührungsschutzabdeckung 4 Produkte verfügbar
-
Tür/Bedienfeld 6 Produkte verfügbar
-
Patchpanel 3 Produkte verfügbar
-
Patchkabel 3 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 53 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
Montage aufUnterputz
-
Nennstrom63 A
-
Anzahl der Schienen1
-
Anzahl Reihen2
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteJa
-
Anzahl Module24
-
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene48
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe505,50 mm
-
Breite348 mm
-
Tiefe94,50 mm
-
Einbauhöhe490 mm
-
Einbaubreite335 mm
-
Einbautiefe90 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Werkstoff MontageplatteMetall
-
Ultraviolettstrahlen beständigJa
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Schutzart IPIP30
-
SchließungstypSchnappverschluss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest650 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VU24NWB
-
BIM Revit Objekte
Serie: Volta. Unterputz-Verteiler ohne DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,37 MBSerie: Volta. Unterputz-Verteiler ohne DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,35 MB -
Konformitätserklärung
CE Declaration Volta Multimedia
Konformitätserklärung International 2020-09-07
PDF1,80 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.