![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Versorgungseinheit E09 200x253mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau VE09057011
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Zubehör für Flachkette 2 Produkte verfügbar
-
Rastleiterverlängerung 1 Produkte verfügbar
-
Deckeleinlage 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Mit BodenbelagsschutzrahmenJa
-
Mit BodenbelagsaussparungJa
-
Einbautiefe77 mm
-
Einbaubreite253 mm
-
Einbaulänge200 mm
-
Länge219 mm
-
Breite272 mm
-
Dicke Bodenbelagsaussparung5 mm
-
Geeignet für HohlbodenmontageJa
-
Geeignet für BetoninstallationJa
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
Geeignet für DoppelbodeneinbauJa
-
Geeignet für NasspflegeNein
-
BodenpflegeTrocken
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
FarbeEisengrau
-
RAL Nummer7011
-
Werkstoff DeckelPolyamid (PA)
-
Maximale Belastung3 - 5 kN
-
Geeignet für UnterflurkanalJa
-
FormRechteckig
-
KabelauslassMit Kabelauslass im Deckel
-
Anzahl der Leitungseinführungen1
-
Anzahl der Steckdosen SCHUKO9
-
Anzahl der einbaubaren Geräte9
-
Anzahl der Gerätebecher3
-
Schutzart IPIP20
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
Schutzart IP im ungenutzten ZustandIP30
-
Einbaugröße (Unterflursyteme)E09
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VE09057011
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für GTVRxx, UDKPxx, VExx, VRxx - Versorgungseinheiten, Geräteträger, Bodendosen-Sets (Stand: 05.2016)
Bedienungsanleitung International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für VExx, VEQxx, VQ06xx, VQ12xx, VR06xx, VR1xx - Versorgungseinheiten (Stand: 05.2016)
Montageanleitung International 2016-05-10
PDF2,45 MB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Technische Broschüre de-DE 2013-04-26
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK
Bestellhilfe de-DE 2023-09-27
PDF2,32 MB -
Produktinformation
Versorgungseinheit VE09
Produktinformation de-DE 2019-01-10
PDF355,94 kB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalog de-DE 2015-07-13
PDF45,28 MB -
Technische Beilage (single-product)
Bodeninstallationssysteme, Belastungen
Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger
Technische Beilage (single-product) de-DE 2022-09-22
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme, Schutzarten
Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08
PDF882,67 kBFloor installation systems, Information for the floor layer
Technische Beilage (single-product) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MBFloor installation systems, Mechanical stress
Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12
PDF389,75 kBFloor installation systems, Protection class
Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08
PDF868,08 kBTechnischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - electraplan.VE-EE
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF7,40 MB -
With variables
Technical Drawing of VE0905
Product Drawing International 2022-10-07
PDF141,67 kB -
STEP Dateien
Step Model VE0905
STEP Dateien International 2022-10-06
STP1,16 MB -
Handbuch
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
Handbuch de-DE 2024-04-10
PDF99,71 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)
Handbuch en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URLOnline Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Tools de-DE 2023-09-14
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,47 kBEU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF120,65 kB
Ausschreibungstext
Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit Anschlussmöglichkeit für Flachkette.
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Ja
Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
Einbautiefe: 77 mm
Einbaubreite: 253 mm
Einbaulänge: 200 mm
Länge: 219 mm
Breite: 272 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung: 5 mm
Einbaugröße (Unterflursyteme): E09
Geeignet für Hohlbodenmontage: Ja
Geeignet für Betoninstallation: Ja
Geeignet für Außenbereich: Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
Geeignet für Nasspflege: Nein
Bodenpflege: Trocken
Werkstoff: Polyamid (PA)
Maximale Belastung: 3 - 5 kN
Werkstoff Deckel: Polyamid (PA)
Geeignet für Unterflurkanal: Ja
Form: Rechteckig
Kabelauslass: Mit Kabelauslass im Deckel
Halogenfrei: Ja
Farbe: Eisengrau
RAL Nummer: 7011
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO: 9
Anzahl der einbaubaren Geräte: 9
Anzahl der Gerätebecher: 3
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand: IP30
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VE09057011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266759/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT2_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.