Auslauf

Gerätebecher für 3 Rastec 45 Geräte Polyamid zu VQ06/VR06/VR10(rechts u links) GBVR300

EAN
4012002246672
Marke
Hager
VPE
115 Stücke
Preisgruppe
T070
11,90 €
/ Stück *
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.

Vervollständigen Sie Ihr System

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    41 mm
  • Breite
    75 mm
  • Länge
    171 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    3
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­geart Instal­la­ti­ons­gerät
    Schnapp­be­fes­ti­gung
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    4
  • Anzahl der Zugent­las­tungen
    4
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
  • Farbe
    Tief­schwarz
  • RAL Nummer
    9005

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.