Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 3 mit 6 Anschlüssen je 1,5mm² EUS615

EAN
4012002246061
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T080
Preis
113,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Span­nung
  • Bemes­sungs­span­nung Uc nach IEC61643-1
    255 V
  • Schutz­pegel Up L-PE/N-PE IEC61643-11
    1,50 kV
  • Schutz­pegel Up L-N/PEN IEC61643-11
    1300 V
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
    16 A
  • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
    6 kA
  • Nenna­bleitstoß­strom
    3 kA
Abmes­sungen
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    44 mm
Netz­form
  • Netz­form
    TN-S
Ausstat­tung
  • Mit Fern­mel­de­kon­takt
    Nein
Konnek­ti­vi­tät.
  • Signal­geber
    Sirene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 mm²
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    6
Normen
  • Anfor­de­rungs­klasse IEC61643
    T3
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 3 mit 6 Anschlüssen je 1,5mm²

Überspannungsfeinschutz mit akustischer Defektmeldung und Trennwandfunktion, mit 6x Leitungslitze 1,5 mm², für Gerätebecher GBVR300/400 und GTVR300/400.

Bemessungsspannung Uc nach IEC61643-1: 255 V
Schutzpegel Up L-PE/N-PE IEC61643-11: 1,50 kV
Nennspannung: 230 - 230 V
Nennstrom: 16 A
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 16 A
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 6 kA
Nennableitstoßstrom: 3 kA
Breite: 71 mm
Tiefe: 44 mm
Netzform: TN-S
Signalgeber: Sirene
Mit Fernmeldekontakt: Nein
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 mm²
Polanzahl: 6
Schutzart IP: IP00

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EUS615
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich weiter.

06842 945-9700
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.