The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
  • LZ154
  • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör

Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St. LZ154

EAN
3250614261541
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H604
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
196,50 €
/ Stück *
196,50 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.

LZ154

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 7 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LT150

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10

    383,60 €  / Stück*
  • LT153

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Schraubanschluss M10

    654,60 €  / Stück*
  • LT152

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/40mm, 250A, Schraubanschluss M10

    502,40 €  / Stück*
  • LT154E

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Abgang oben/unten M10

    720,70 €  / Stück*
  • LT150U

    Sicherungsunterteil NH1 3x250A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10

    225,90 €  / Stück*
  • LT152U

    Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 40mm Universalanschluss M10

    351,10 €  / Stück*
  • LT153U

    Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10

    458,50 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    2x 35 - 70 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    2x 35 - 70 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RM)
    35 - 70 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SM)
    35 - 70 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    110 mm
  • Tiefe
    150 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LZ154
PDF
Hager RoHS Report LZ154
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LZ154 | Hager Deutschland

    Produktbild LZ154

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LZ154 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LZ154

    Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    699,30 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LT0054 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
    LT0054
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
    Preis
    170,10 €
    / Stück *
    170,10 €
    / Stück *
  • 2
    LT0050 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²
    LT0050
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²
    Preis
    114,70 €
    / Stück *
    114,70 €
    / Stück *
  • 3
    LT353 - Sicherungslasttrennschalter LT NH3/60mm, 630A, Schraubanschluss M10
    LT353
    Sicherungslasttrennschalter LT NH3/60mm, 630A, Schraubanschluss M10
    Preis
    998,30 €
    / Stück *
    998,30 €
    / Stück *
  • 4
    LT154E - Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Abgang oben/unten M10
    LT154E
    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Abgang oben/unten M10
    Preis
    720,70 €
    / Stück *
    720,70 €
    / Stück *
  • 5
    LT053 - Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Schraubanschluss M8
    LT053
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Schraubanschluss M8
    Preis
    188,60 €
    / Stück *
    188,60 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG