Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10 LT150
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenZählerplatz-Konfigurator ZPlan
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Stromwandler 5 Produkte verfügbar -
Niederspannung HRC Sicherungseinsatz 3 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für NH-Unterteile 2 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN250 A
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 609478,60 kA
-
Bemessungsstrom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2250 A
-
Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4250 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Bemessungsstrom bei Ue=440V DC gemäß IEC 61439-1 5.3.2250 A
-
Nennstrom bei 45 °C237,50 A
-
Nennstrom bei 55 °C212,50 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B / 400V250 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 500V250 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 690V250 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A
-
Nennstrom bei 40 °C250 A
-
Nennstrom bei 70 °C175 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2250 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=500 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Bemessungsstrom bei Ue=250V DC gemäß IEC 61439-1 5.3.2250 A
-
Nennstrom bei 65 °C187,50 A
-
Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4250 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=500V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2250 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4250 A
-
Nennstrom bei 60 °C200 A
-
Nennstrom bei 50 °C225 A
-
SicherungsgrößeNH1
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter6 - 150 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter6 - 150 mm²
-
Anschluss-/SteckertypM10 Anschluss
-
Typ der AusgangsverbindungSchraubanschluss
-
Anschlussart EingangSchraubanschluss
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 70 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
-
Nominales Drehmoment20 - 20 Nm
-
Montage aufMontageplatte
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Leistungsabgabe bei IN18 W
-
Leistungsabgabe bei Volllast87 W
-
Leistungsabgabe des im Gerät installierten Sicherungselements23 W
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.41600
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 - 690 V
-
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-14
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP3X
-
Elektronische SicherungsüberwachungNein
-
Konventioneller Freiluft-thermischer Strom mit Sicherungseinsatz und Standardquerschnitt IEC 60947-1250 A
-
Konventioneller Freiluft-thermischer Strom mit Festkörper und Standardquerschnitt IEC 60947-1365 A
-
Höhe304 mm
-
Breite184 mm
-
Tiefe110 mm
-
StandardIEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementDeckelgriff
-
Brennbarkeitsklasse nach UL 94V0
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LT150
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LT150
Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
PDF -
Montageanleitung
NH Sicherungslasttrennschalter_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03
Montageanleitung International 2026-10-14
PDF1,47 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF257,93 kB
Ausschreibungstext
NH1-Sicherungslasttrennschalter für Montageplatte nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf Montageplatte, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.
Bemessungsstrom IN: 250 A
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 8,60 kA
Sicherungsgröße: NH1
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 - 150 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 150 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Nominales Drehmoment: 20 - 20 Nm
Frequenz: 50 - 60 Hz
Leistungsabgabe bei IN: 18 W
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 1400
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4: 1600
Isolationsspannung Ui: 1000 V
IP-Klasse (Ingress Protection): IP3X
Tiefe: 110 mm
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: LT150
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.