The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
    • LZ051
    EAN
    3250614260513
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H604
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
    • Mehr sehen

    Prismenklemmensatz LT für NH00-Trenner für Cu-/Al Leiter 6-70mm², Set = 3St. LZ051

    Preis
    23,30 €
    / Stück *
    23,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Prismenklemmensatz LT für NH00-Trenner für Cu-/Al Leiter 6-70mm², Set = 3St.

    LZ051

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      6 - 70 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 - 70 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RM)
      6 - 70 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SM)
      6 - 70 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RE)
      6 - 70 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SE)
      6 - 70 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Pris­men­klemme
    Abmes­sungen
    • Höhe
      312 mm
    • Breite
      50 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 3 Nm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LZ051
    PDF
    Hager RoHS Report LZ051
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LZ051 | Hager Deutschland

      Produktbild LZ051

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LZ051 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LZ051

      Prismenklemmensatz LT für NH00-Trenner für Cu-/Al Leiter 6-70mm², Set = 3St.

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      699,30 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LT050 - Sicherungslasttrennschalter / Lasttrennschalter, 3-polig NH00 3x160A Hutschiene
      LT050
      Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Rahmenklemme 95mm², Hutschiene
      Preis
      148,60 €
      / Stück *
      148,60 €
      / Stück *
    • 2
      LT252 - Sicherungslasttrennschalter LT NH2/40mm, 400A, Schraubanschluss M10, Abgang oben
      LT252
      Sicherungslasttrennschalter LT NH2/40mm, 400A, Schraubanschluss M10, Abgang oben
      Preis
      723,30 €
      / Stück *
      723,30 €
      / Stück *
    • 3
      LT0056 - Sicherungslasttrennschalter / NH Lasttrennschalter NH000 3-polig 3x100A SS 60mm
      LT0056
      Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
      Preis
      205,40 €
      / Stück *
      205,40 €
      / Stück *
    • 4
      LT0054 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
      LT0054
      Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
      Preis
      176,20 €
      / Stück *
      176,20 €
      / Stück *
    • 5
      LT051 - Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A Hutschiene Zugang 95mm² Abgang 3x16 mm²
      LT051
      Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A Hutschiene Zugang 95mm² Abgang 3x16 mm²
      Preis
      178,10 €
      / Stück *
      178,10 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG