The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
    • LT058
    NH00-Sicherungslasttrennschalter für Hutschiene mit einer Nennstromkapazität von 160A. Geeignet für NH Sicherungseinsätze gemäß IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2. Ausgestattet mit 3-Poligem Schaltunterteil, Allpolig schaltend, und plombierbarem Griffeinsatz mit Berührungsschutz. Ideal geeignet für Energieverteilungen, zeichnet sich besonders durch hohe Zuverlässigkeit und eine robuste Bauweise aus.
    EAN
    3250614200588
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H604
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Prismenklemme 70mm² Cu/Al, Hutschiene LT058

    Preis
    168,40 €
    / Stück *
    168,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Prismenklemme 70mm² Cu/Al, Hutschiene

    LT058

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss
    • LZ054

      Verriegelung Schaltdeckelfenster LT NH000-3, innen montierbar, 1 Set = 3 Stück

      7,90 €  / Stück*
    • LZ008

      Blende LT für Sicherungslasttrenner NH00 zur seitlichen Abschottung am Trenner

      16,60 €  / Stück*
    • LZ053

      Stellungsanzeige LT Schaltdeckel Gr.000-3, 2A 250V AC, Öffner und Schließer

      32,10 €  / Stück*
    • LZ051

      Prismenklemmensatz LT für NH00-Trenner für Cu-/Al Leiter 6-70mm², Set = 3St.

      23,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      5 kA
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=440V DC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      100 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      152 A
    • Nenn­strom bei 55 °C
      136 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B / 400V
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 500V
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B / 690V
      160 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=220V DC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      160 A
    • Nenn­strom bei 70 °C
      112 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=500 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Nenn­strom bei 65 °C
      120 A
    • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=500V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
      160 A
    • Nenn­strom bei 60 °C
      128 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      144 A
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      6 - 70 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 - 70 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schel­len­klemme
    • Typ der Ausgangs­ver­bin­dung
      Klemm­be­fes­ti­gung
    • Anschlussart Eingang
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 3 Nm
    • Montage auf
      Monta­ge­platte, Hutschiene
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      9 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei Voll­last
      45 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      12 W
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      1400
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche­le­bens­dauer) IEC 60947-3 Tab.4
      1600
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      690 - 690 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      4
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP3X
    • Elek­tro­ni­sche Siche­rungs­über­wa­chung
      Nein
    • Konven­ti­o­neller Frei­luft-ther­mi­scher Strom mit Siche­rungs­ein­satz und Stan­dard­quer­schnitt IEC 60947-1
      160 A
    • Konven­ti­o­neller Frei­luft-ther­mi­scher Strom mit Fest­körper und Stan­dard­quer­schnitt IEC 60947-1
      225 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      206 mm
    • Breite
      106 mm
    • Tiefe
      80 mm
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Deckel­griff
    Normen
    • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
      V0

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse switch disconnector LT size 000/60mm 100A, box clamp,
    PDF
    438,40 kB
    REACH declaration LT058
    PDF
    RoHS Report LT058
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LT058 | Hager Deutschland

      Produktbild LT058

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LT058 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LT058

      Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Prismenklemme 70mm² Cu/Al, Hutschiene

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für LT0xx, S00xx - Sicherungslasttrennschalter (DE-EN-IT-FR, Stand: 03.2010) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LT0xx, S00xx - Sicherungslasttrennschalter (DE-EN-IT-FR, Stand: 03.2010)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-08-03

      PDF
      78,40 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      699,30 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LT0056 - Sicherungslasttrennschalter / NH Lasttrennschalter NH000 3-polig 3x100A SS 60mm
      LT0056
      Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
      Preis
      205,40 €
      / Stück *
      205,40 €
      / Stück *
    • 2
      LT0054 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
      LT0054
      Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
      Preis
      176,20 €
      / Stück *
      176,20 €
      / Stück *
    • 3
      LT252 - Sicherungslasttrennschalter LT NH2/40mm, 400A, Schraubanschluss M10, Abgang oben
      LT252
      Sicherungslasttrennschalter LT NH2/40mm, 400A, Schraubanschluss M10, Abgang oben
      Preis
      723,30 €
      / Stück *
      723,30 €
      / Stück *
    • 4
      LT0050 - Sicherungslasttrennschalter NH000, 100 A, Rahmenklemme 50 mm², für Hutschienenmontage
      LT0050
      Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²
      Preis
      118,80 €
      / Stück *
      118,80 €
      / Stück *
    • 5
      LT050 - Sicherungslasttrennschalter / Lasttrennschalter, 3-polig NH00 3x160A Hutschiene
      LT050
      Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Rahmenklemme 95mm², Hutschiene
      Preis
      148,60 €
      / Stück *
      148,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Prismenklemme 70mm² Cu/Al, Hutschiene

    NH00-Sicherungslasttrennschalter für Montageplatte bzw. Hutschienenmontage nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf Hutprofilschiene oder Montageplatte ohne zusätzliche Blende.

    Nennstrom: 160 A
    Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 5 kA
    Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 160 A
    Sicherungsgröße: NH00
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 - 70 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 70 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Nominales Drehmoment: 4,50 - 4,50 Nm
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9 W
    Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 1400
    Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
    Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4: 1600
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP3X
    Tiefe: 80 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LT058
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG