The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
    • LZ160
    EAN
    3250614261602
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H604
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
    • NH-Si­che­rungs­un­ter­teile und Zubehör
    • Mehr sehen

    Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St. LZ160

    Preis
    35,90 €
    / Stück *
    35,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St.

    LZ160

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH1-NH3
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80 mm
    • Breite
      80 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      630 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LZ160
    PDF
    Hager RoHS Report LZ160
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LZ160 | Hager Deutschland

      Produktbild LZ160

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LZ160 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LZ160

      Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St.

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LZ255 - Stromwandler für LT NH1-3 100/5A 2VA Klasse 1
      LZ255
      Stromwandler für LT NH1-3 100/5A 2VA Klasse 1
      Preis
      145,80 €
      / Stück *
      145,80 €
      / Stück *
    • 2
      LZ057 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu-Leiter 70-150mm², Set=3 St.
      LZ057
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu-Leiter 70-150mm², Set=3 St.
      Preis
      74,60 €
      / Stück *
      74,60 €
      / Stück *
    • 3
      LZ059 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für CU-Leiter 150-300mm², 3 St.
      LZ059
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für CU-Leiter 150-300mm², 3 St.
      Preis
      85,10 €
      / Stück *
      85,10 €
      / Stück *
    • 4
      LZ058 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.
      LZ058
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.
      Preis
      85,20 €
      / Stück *
      85,20 €
      / Stück *
    • 5
      LT253 - Sicherungslasttrennschalter NH2/60mm, 400 A, Schraubanschluss M10, für Sammelschienenmontage
      LT253
      Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 400A, Schraubanschluss M10
      Preis
      897,10 €
      / Stück *
      897,10 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG