The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
    • LT154E
    NH1-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschiene mit 60mm Abstand und einer Nennstromkapazität von 250A. Geeignet für NH Sicherungseinsätze gemäß IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2. Ausgestattet mit 3-Poligem Schaltunterteil, Allpolig schaltend, und plombierbarem Griffeinsatz mit Berührungsschutz. Ideal geeignet für Energieverteilungen, zeichnet sich besonders durch hohe Zuverlässigkeit und eine robuste Bauweise aus.
    EAN
    3250614201097
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H604
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Abgang oben/unten M10 LT154E

    Preis
    746,70 €
    / Stück *
    746,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Abgang oben/unten M10

    LT154E

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Strom­wandler 5 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile 2 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss 3 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Strom­wandler
    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • LZ255

      Stromwandler für LT NH1-3 100/5A 2VA Klasse 1

      140,70 €  / Stück*
    • LZ257

      Stromwandler für LT NH1-3 250/5A 3, 75VA Klasse 1

      149,90 €  / Stück*
    • LZ256

      Stromwandler für LT NH1-3 150/5A 2, 5VA Klasse 1

      144,90 €  / Stück*
    • LZ258

      Stromwandler für LT NH1-3 400/5A 3, 75VA Klasse 1

      153,70 €  / Stück*
    • LZ259

      Stromwandler für LT NH1-3 600/5A 5VA Klasse 1

      165,40 €  / Stück*
    • LZ054

      Verriegelung Schaltdeckelfenster LT NH000-3, innen montierbar, 1 Set = 3 Stück

      7,90 €  / Stück*
    • LZ160

      Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St.

      34,60 €  / Stück*
    • LZ251

      Bausatz Stromwandler LT Trenner NH1 zum Anbau von Stromwandlern, Set = 3 St.

      231,60 €  / Stück*
    • LZ053

      Stellungsanzeige LT Schaltdeckel Gr.000-3, 2A 250V AC, Öffner und Schließer

      32,10 €  / Stück*
    • LZ151

      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu/Al-Leiter 70-150mm², 3 St.

      97,40 €  / Stück*
    • LZ154

      Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.

      203,60 €  / Stück*
    • LZ057

      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu-Leiter 70-150mm², Set=3 St.

      72,00 €  / Stück*
    • LZ157

      Klemmenabdeckung LT NH1 zum Einsatz bei Stromwandlern an NH-Trennern

      48,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      250 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      8,60 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      250 A
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH1
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      6 - 150 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 - 150 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      20 - 20 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      6 - 6 Nm
    • Montage auf
      Sammelschie­nen­system
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      20 W
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      1400
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche­le­bens­dauer) IEC 60947-3 Tab.4
      1600
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP3X
    Abmes­sungen
    • Höhe
      306 mm
    • Breite
      184 mm
    • Tiefe
      110 mm
    • Abstand Sammelschienen
      60 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse switch disconnector LT size 000/60mm 100A, box clamp,
    PDF
    438,40 kB
    REACH declaration LT154E
    PDF
    RoHS Report LT154E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LT154E | Hager Deutschland

      Produktbild LT154E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LT154E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LT154E

      Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Abgang oben/unten M10

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-08-03

      PDF
      78,40 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LZ155 - Prismenklemmensatz LT für NH2 2x 70-120mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set=3 St.
      LZ155
      Prismenklemmensatz LT für NH2 2x 70-120mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set=3 St.
      Preis
      226,70 €
      / Stück *
      226,70 €
      / Stück *
    • 2
      LT050 - Sicherungslasttrennschalter / Lasttrennschalter, 3-polig NH00 3x160A Hutschiene
      LT050
      Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Rahmenklemme 95mm², Hutschiene
      Preis
      148,60 €
      / Stück *
      148,60 €
      / Stück *
    • 3
      LZ054 - Verriegelung Schaltdeckelfenster LT NH000-3, innen montierbar, 1 Set = 3 Stück
      LZ054
      Verriegelung Schaltdeckelfenster LT NH000-3, innen montierbar, 1 Set = 3 Stück
      Preis
      7,90 €
      / Stück *
      7,90 €
      / Stück *
    • 4
      LT0056 - Sicherungslasttrennschalter / NH Lasttrennschalter NH000 3-polig 3x100A SS 60mm
      LT0056
      Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
      Preis
      205,40 €
      / Stück *
      205,40 €
      / Stück *
    • 5
      LZ159 - Klemmenabdeckung LT NH3 zum Einsatz bei Stromwandlern an NH-Trennern
      LZ159
      Klemmenabdeckung LT NH3 zum Einsatz bei Stromwandlern an NH-Trennern
      Preis
      67,70 €
      / Stück *
      67,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Abgang oben/unten M10

    NH1-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.

    Nennstrom: 250 A
    Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 8,60 kA
    Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 250 A
    Sicherungsgröße: NH1
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 - 150 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 150 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Nominales Drehmoment: 12 - 12 Nm
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 20 W
    Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 1400
    Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
    Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4: 1600
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP3X
    Tiefe: 110 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LT154E
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG