Sicherungsunterteil NH1 3x250A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10 LT150U

EAN
3250614201035
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H605
215,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Strom­wandler 6 Produkte verfügbar
  • Kabel­klem­me­n­an­schluss 3 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A
  • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    8 - 8 Nm
  • Montage auf
    Monta­ge­platte
  • Verti­kale Montage möglich
    Ja
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    18 W
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    690 V
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.