The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
  • LZ057
  • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör

Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu-Leiter 70-150mm², Set=3 St. LZ057

EAN
3250614260575
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H604
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
69,50 €
/ Stück *
69,50 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu-Leiter 70-150mm², Set=3 St.

LZ057

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 7 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LT150

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10

    383,60 €  / Stück*
  • LT153

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Schraubanschluss M10

    654,60 €  / Stück*
  • LT152

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/40mm, 250A, Schraubanschluss M10

    502,40 €  / Stück*
  • LT154E

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Abgang oben/unten M10

    720,70 €  / Stück*
  • LT150U

    Sicherungsunterteil NH1 3x250A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10

    225,90 €  / Stück*
  • LT152U

    Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 40mm Universalanschluss M10

    351,10 €  / Stück*
  • LT153U

    Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10

    458,50 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Bride
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    70 - 150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RM)
    70 - 150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RE)
    70 - 150 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe
    12 mm
  • Breite
    35 mm
  • Tiefe
    16 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LZ057
PDF
Hager RoHS Report LZ057
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LZ057 | Hager Deutschland

    Produktbild LZ057

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LZ057 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LZ057

    Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu-Leiter 70-150mm², Set=3 St.

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LZ251 - Bausatz Stromwandler LT Trenner NH1 zum Anbau von Stromwandlern, Set = 3 St.
    LZ251
    Bausatz Stromwandler LT Trenner NH1 zum Anbau von Stromwandlern, Set = 3 St.
    Preis
    223,50 €
    / Stück *
    223,50 €
    / Stück *
  • 2
    LZ155 - Prismenklemmensatz LT für NH2 2x 70-120mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set=3 St.
    LZ155
    Prismenklemmensatz LT für NH2 2x 70-120mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set=3 St.
    Preis
    218,80 €
    / Stück *
    218,80 €
    / Stück *
  • 3
    LZ154 - Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.
    LZ154
    Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.
    Preis
    196,50 €
    / Stück *
    196,50 €
    / Stück *
  • 4
    LZ054 - Verriegelung Schaltdeckelfenster LT NH000-3, innen montierbar, 1 Set = 3 Stück
    LZ054
    Verriegelung Schaltdeckelfenster LT NH000-3, innen montierbar, 1 Set = 3 Stück
    Preis
    7,60 €
    / Stück *
    7,60 €
    / Stück *
  • 5
    LZ252 - Bausatz Stromwandler für LT NH2-Sicherungslasttrennschalter, Set = 3 St.
    LZ252
    Bausatz Stromwandler für LT NH2-Sicherungslasttrennschalter, Set = 3 St.
    Preis
    237,40 €
    / Stück *
    237,40 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG