The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LZ252
    EAN
    3250614262524
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H604
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Mehr sehen

    Bausatz Stromwandler für LT NH2-Sicherungslasttrennschalter, Set = 3 St. LZ252

    Preis
    254,90 €
    / Stück *
    254,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bausatz Stromwandler für LT NH2-Sicherungslasttrennschalter, Set = 3 St.

    LZ252

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      100 mm
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH2

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS Report LZ252
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LZ252 | Hager Deutschland

      Produktbild LZ252

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LZ252 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LZ252

      Bausatz Stromwandler für LT NH2-Sicherungslasttrennschalter, Set = 3 St.

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZ00AL - Anschlussraumabdeckung standard für LV NH00/60/100mm
      LVZ00AL
      Anschlussraumabdeckung standard für LV NH00/60/100mm
      Preis
      8,70 €
      / Stück *
      8,70 €
      / Stück *
    • 2
      LVZ00SA - Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige LV NH00 60mm oder 185mm
      LVZ00SA
      Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige LV NH00 60mm oder 185mm
      Preis
      104,20 €
      / Stück *
      104,20 €
      / Stück *
    • 3
      LVZ00DA100-185 - Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand
      LVZ00DA100-185
      Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand
      Preis
      121,20 €
      / Stück *
      121,20 €
      / Stück *
    • 4
      LZ053 - Stellungsanzeige LT Schaltdeckel Gr.000-3, 2A 250V AC, Öffner und Schließer
      LZ053
      Stellungsanzeige LT Schaltdeckel Gr.000-3, 2A 250V AC, Öffner und Schließer
      Preis
      33,30 €
      / Stück *
      33,30 €
      / Stück *
    • 5
      LVS0060SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste / Schaltleiste LV NH00, 60mm, 3-polig, M8
      LVS0060SPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8
      Preis
      261,90 €
      / Stück *
      261,90 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG