Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand LVZ00DA100-185
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sammelschienenklemme 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe10 mm
-
Breite200 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 10 mm
-
Abstand Sammelschienen100 mm, 185 mm
-
Bemessungsstrom IN160 A
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 - 690 V
-
Nominales Drehmoment14 - 32 Nm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVZ00DA100-185
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LVZ00DA100-185
Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2024-03-14
PDF967,50 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF282,56 kB
Ausschreibungstext
Doppeladapter für die Montage der Größe NH00 100 mm auf 185mm Sammelschienenabdstand.
Werkstoff: Metall
Höhe: 10 mm
Breite: 200 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LVZ00DA100-185
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.