The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LVS00100SP
    EAN
    4049857199938
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H603
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Mehr sehen

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8 LVS00100SP

    Preis
    288,60 €
    / Stück *
    288,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8

    LVS00100SP

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (13)
    • Sammelschie­ne­n­a­d­apter 2 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile 2 Produkte verfügbar
    • Schraube 1 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 2 Produkte verfügbar
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Sammelschie­ne­n­a­d­apter
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile
    • Schraube
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
    • Nieder­span­nung HRC Siche­rungs­ein­satz
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
    • LVZ00DA100-185

      Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand

      121,20 €  / Stück*
    • LVZ00EA100-185

      Einfachadapter LV NH00 100mm auf 185mm, M8 Setzmutter, 50mm breit

      86,60 €  / Stück*
    • LVZAW

      Seitlicher Abstützwinkel fv+ / LV für die Befestigung der Blendstreifenprofile

      7,90 €  / Stück*
    • LVZ00SA

      Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige LV NH00 60mm oder 185mm

      104,20 €  / Stück*
    • LVZ00BTS

      Beschriftungsträger zum aufstecken an LV NH00/60mm bis 00/185mm

      6,00 €  / Stück*
    • LVZ0820

      Befestigungsschrauben M8x20 für Sammelschienenbefestigung, fv+/LV NH00

      9,20 €  / Stück*
    • LVZ00AK

      Anschlussraumabdeckung kurz für LV NH00/60/100mm, Einsatz bei Rahmenklemme

      8,70 €  / Stück*
    • LVZ00AL

      Anschlussraumabdeckung standard für LV NH00/60/100mm

      8,70 €  / Stück*
    • LVZ00BST

      Bezeichnungsschild LV für Größe 00/60 - 00/185

      7,10 €  / Stück*
    • LNH00063M6A

      NH-Sicherungseinsatz NH00 690V aM 63A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend

      10,50 €  / Stück*
    • LVZ00C

      Druckstücke LV für Direktanschluss von Kabeln 1, 5 - 95 mm² Gr.00

      26,80 €  / Stück*
    • LVZAVK

      PEN-Anschluss V-Klemmen, 25-300mm² re/se/rm/sm, M12 Cu/Al-Leiter, 1 stk

      18,40 €  / Stück*
    • LVZ00AOU

      Ausgleichsblende oben & unten für Schaltleisten LV NH00 60mm auf 185mm zu NH1-3

      17,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      100 kA
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B / 400V
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 500V
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 690V
      160 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      5 kA
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Monta­geart
      Einhängen, Schraub­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      M8 Anschluss
    • Art der Anschluss­rau­mab­de­ckung
      Stan­dard-­An­schluss­rau­mab­de­ckung
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Anzahl der schalt­baren Pole
      3
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      14 - 14 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      14 - 14 Nm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      1400
    • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche­le­bens­dauer) IEC 60947-3 Tab.4
      1600
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8 kV
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 690 V
    Abmes­sungen
    • Abstand Sammelschienen
      100 mm
    • Höhe
      401 mm
    • Tiefe
      123 mm
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      20 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      12 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei Voll­last
      56 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Elek­tri­scher Schutz
    • Mit Fehler­an­zeige
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Doppelt unter­bre­chend
      Nein
    Werk­stoff
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse switch vert. 00/100 3p M8 EFM (English )
    PDF
    451,87 kB
    REACH declaration LVS00100SP
    PDF
    RoHS Report LVS00100SP
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVS00100SP | Hager Deutschland

      Produktbild LVS00100SP

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVS00100SP | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVS00100SP

      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für LVS00100RE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100 mm (DE, Stand: 08.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LVS00100RE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100 mm (DE, Stand: 08.2016)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      3,07 MB
      Bild Montageanleitung für LVS00100RE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100 mm (DE-EN, Stand: 08.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LVS00100RE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100 mm (DE-EN, Stand: 08.2016)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      3,07 MB
      Bild Montageanleitung für LVS00100RE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100 mm (FR, Stand: 08.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LVS00100RE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100 mm (FR, Stand: 08.2016)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      3,07 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-21

      PDF
      240,36 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LV8Y00LE - NH00-Schaltdeckel 185mm 1-polig
      LV8Y00LE
      NH00-Schaltdeckel 185mm 1-polig
      Preis
      20,30 €
      / Stück *
      20,30 €
      / Stück *
    • 2
      LV8X00H - NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze
      LV8X00H
      NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze
      Preis
      97,60 €
      / Stück *
      97,60 €
      / Stück *
    • 3
      LV8Y00BK - NH-00 Infoträger 185 neutral ohne Produktinformation, mit Beschriftungsfeld
      LV8Y00BK
      NH-00 Infoträger 185 neutral ohne Produktinformation, mit Beschriftungsfeld
      Preis
      7,90 €
      / Stück *
      7,90 €
      / Stück *
    • 4
      LV8X00 - NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze
      LV8X00
      NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze
      Preis
      73,50 €
      / Stück *
      73,50 €
      / Stück *
    • 5
      LV8Y00LP - NH00-Schaltdeckel 185mm 3-polig
      LV8Y00LP
      NH00-Schaltdeckel 185mm 3-polig
      Preis
      43,20 €
      / Stück *
      43,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8

    NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A für Sammelschienenmontage Abstand 100 mm nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3, geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarer Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Universalanschluss Schraube M8.
    Hinweis: Montage auf den Sammelschienen über zusätzliche Zubehörhaken montierbar (nicht im Lieferumfang enthalten).

    Anschluss-/Steckertyp: M8 Anschluss
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Nominales Drehmoment: 14 - 14 Nm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
    Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 5 kA
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Abstand Sammelschienen: 100 mm
    Höhe: 401 mm
    Tiefe: 123 mm
    Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 36,46 W
    Leistungsabgabe bei IN: 20 W
    Frequenz: 50 - 60 Hz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LVS00100SP
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG