The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LVZ00AK
    EAN
    4049857199181
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H603
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör

    Anschlussraumabdeckung kurz für LV NH00/60/100mm, Einsatz bei Rahmenklemme LVZ00AK

    Preis
    8,70 €
    / Stück *
    8,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussraumabdeckung kurz für LV NH00/60/100mm, Einsatz bei Rahmenklemme

    LVZ00AK

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    • Breite
      47,50 mm
    • Länge
      100 mm
    • Abstand Sammelschienen
      60 mm, 100 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZ00AK
    PDF
    Hager RoHS Report LVZ00AK
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZ00AK | Hager Deutschland

      Produktbild LVZ00AK

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00AK | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZ00AK

      Anschlussraumabdeckung kurz für LV NH00/60/100mm, Einsatz bei Rahmenklemme

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-21

      PDF
      240,36 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVS0060SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste / Schaltleiste LV NH00, 60mm, 3-polig, M8
      LVS0060SPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8
      Preis
      261,90 €
      / Stück *
      261,90 €
      / Stück *
    • 2
      LVZ00DA100-185 - Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand
      LVZ00DA100-185
      Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand
      Preis
      121,20 €
      / Stück *
      121,20 €
      / Stück *
    • 3
      LVZ00AL - Anschlussraumabdeckung standard für LV NH00/60/100mm
      LVZ00AL
      Anschlussraumabdeckung standard für LV NH00/60/100mm
      Preis
      8,70 €
      / Stück *
      8,70 €
      / Stück *
    • 4
      LVZ00SA - Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige LV NH00 60mm oder 185mm
      LVZ00SA
      Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige LV NH00 60mm oder 185mm
      Preis
      104,20 €
      / Stück *
      104,20 €
      / Stück *
    • 5
      LZ251 - Bausatz Stromwandler LT Trenner NH1 zum Anbau von Stromwandlern, Set = 3 St.
      LZ251
      Bausatz Stromwandler LT Trenner NH1 zum Anbau von Stromwandlern, Set = 3 St.
      Preis
      239,90 €
      / Stück *
      239,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Anschlussraumabdeckung kurz für LV NH00/60/100mm, Einsatz bei Rahmenklemme

    Anschlussraumabdeckung kurz für NH00-Sicherungs-Lastschaltleisten auf 60mm SaS, bei Einsatz von einer Rahmenklemme 95mm².

    Sicherungsgröße: NH00
    Höhe: 60 mm
    Breite: 47,50 mm

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: LVZ00AK
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG