The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LVZ00AL
    EAN
    4049857199174
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H603
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör

    Anschlussraumabdeckung standard für LV NH00/60/100mm LVZ00AL

    Preis
    8,70 €
    / Stück *
    8,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussraumabdeckung standard für LV NH00/60/100mm

    LVZ00AL

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Abmes­sungen
    • Höhe
      95 mm
    • Breite
      46,50 mm
    • Länge
      141,10 mm
    • Abstand Sammelschienen
      60 mm, 100 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZ00AL
    PDF
    Hager RoHS Report LVZ00AL
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZ00AL | Hager Deutschland

      Produktbild LVZ00AL

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00AL | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZ00AL

      Anschlussraumabdeckung standard für LV NH00/60/100mm

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVS0060SPSU - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig  M8 Überwachung
      LVS0060SPSU
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8 Überwachung
      Preis
      359,20 €
      / Stück *
      359,20 €
      / Stück *
    • 2
      LVS00100RP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  Direktanschluss
      LVS00100RP
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig Direktanschluss
      Preis
      322,20 €
      / Stück *
      322,20 €
      / Stück *
    • 3
      LVS00100SP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  M8
      LVS00100SP
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8
      Preis
      288,60 €
      / Stück *
      288,60 €
      / Stück *
    • 4
      LVZVAZ - Aluminium V-Klemmen-Satz 2x50-185sm mit Lasche
      LVZVAZ
      Aluminium V-Klemmen-Satz 2x50-185sm mit Lasche
      Preis
      145,20 €
      / Stück *
      145,20 €
      / Stück *
    • 5
      LZ253 - Bausatz Stromwandler für LT NH3-Sicherungslasttrennschalter, Set=3 Stück
      LZ253
      Bausatz Stromwandler für LT NH3-Sicherungslasttrennschalter, Set=3 Stück
      Preis
      266,40 €
      / Stück *
      266,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Anschlussraumabdeckung standard für LV NH00/60/100mm

    Anschlussraumabdeckung lang für NH00-Sicherungs-Lastschaltleisten auf 60mm SaS, als Ersatz.

    Sicherungsgröße: NH00
    Höhe: 95 mm
    Breite: 46,50 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LVZ00AL
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG