The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LVS0060RPX
    Die NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig ermöglicht eine direkte Anbindung an Sammelschienen. Sie ist für Ströme bis zu 160 Ampere ausgelegt und entspricht den Normen DIN EN 60947-3 sowie IEC 60947-3. Die Einheit bietet Berührungsschutz durch einen plombierbaren Griff mit Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung und verfügt über eine Rahmenklemme für bis zu 95 mm².
    EAN
    4049857124329
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H603
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Mehr sehen

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60 mm 3-polig Direktanschluss LVS0060RPX

    Preis
    285,20 €
    / Stück *
    285,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60 mm 3-polig Direktanschluss

    LVS0060RPX

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Nieder­span­nung HRC Siche­rungs­ein­satz 1 Produkte verfügbar
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar
    • Sammelschie­ne­n­a­d­apter 1 Produkte verfügbar
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Nieder­span­nung HRC Siche­rungs­ein­satz
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
    • Sammelschie­ne­n­a­d­apter
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss
    • LNH00063M6A

      NH-Sicherungseinsatz NH00 690V aM 63A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend

      10,50 €  / Stück*
    • LVZ00AOU

      Ausgleichsblende oben & unten für Schaltleisten LV NH00 60mm auf 185mm zu NH1-3

      17,50 €  / Stück*
    • LVZ00DA60-185S

      Doppeladapter LV mit Ausgleichsblende 2xNH00/60mm auf 185mm Sammelschienen

      156,80 €  / Stück*
    • LVZAVK

      PEN-Anschluss V-Klemmen, 25-300mm² re/se/rm/sm, M12 Cu/Al-Leiter, 1 stk

      18,40 €  / Stück*

    Passend zu

    • UE31B3N

      Baustein, universN, 450x250mm, für 4 NH00-Leisten auf Sammelschienenystem 60mm

      271,30 €  / Stück*
    • UE32C7N

      Baustein, universN, 450x500mm, für 7 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60mm

      333,40 €  / Stück*
    • UE32B8N

      Baustein, universN, 450x500mm, für 9 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60mm

      319,40 €  / Stück*
    • UE41B3N

      Baustein, universN, 600x250mm, für 4 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60mm

      296,80 €  / Stück*
    • UE42B8N

      Baustein, universN, 600x500mm, für 9 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60mm

      350,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      100 kA
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B / 400V
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 500V
      160 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 690V
      160 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      5 kA
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Direk­t­an­schluss
    • Monta­geart
      Einhängen
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RE)
      1,5 - 95 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SE)
      1,5 - 95 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Rahmen­klemme
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter (SM)
      1,5 - 95 mm²
    • Art der Anschluss­rau­mab­de­ckung
      Kurze Anschluss­rau­mab­de­ckung
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter (RM)
      1,5 - 95 mm²
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Anzahl der schalt­baren Pole
      3
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      5 - 5 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      6 - 6 Nm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      1400
    • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche­le­bens­dauer) IEC 60947-3 Tab.4
      1600
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8 kV
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 690 V
    Abmes­sungen
    • Abstand Sammelschienen
      60 mm
    • Höhe
      401 mm
    • Tiefe
      123 mm
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      20 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      12 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei Voll­last
      56 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Elek­tri­scher Schutz
    • Mit Fehler­an­zeige
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Doppelt unter­bre­chend
      Nein
    Werk­stoff
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse switch vert. 00/100 3p M8 EFM (English )
    PDF
    451,87 kB
    REACH declaration LVS0060RPX
    PDF
    RoHS Report LVS0060RPX
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVS0060RPX | Hager Deutschland

      Produktbild LVS0060RPX

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVS0060RPX | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVS0060RPX

      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Manual for NH Fuse-Switches, vertical design 00/60mm 3p | Hager Deutschland

      Manual for NH Fuse-Switches, vertical design 00/60mm 3p

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,97 MB
      Bild Montageanleitung für LVS0060RP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60 mm 3-polig (DE, Stand: 08.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LVS0060RP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60 mm 3-polig (DE, Stand: 08.2016)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,97 MB
      Bild Notice d'instruction pour sectionneur HPC á fusibles 00/60 mm 3p | Hager Deutschland

      Notice d'instruction pour sectionneur HPC á fusibles 00/60 mm 3p

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,97 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-21

      PDF
      240,36 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LV8Y00LE - NH00-Schaltdeckel 185mm 1-polig
      LV8Y00LE
      NH00-Schaltdeckel 185mm 1-polig
      Preis
      20,30 €
      / Stück *
      20,30 €
      / Stück *
    • 2
      LV8X00H - NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze
      LV8X00H
      NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze
      Preis
      97,60 €
      / Stück *
      97,60 €
      / Stück *
    • 3
      LV8Y00BK - NH-00 Infoträger 185 neutral ohne Produktinformation, mit Beschriftungsfeld
      LV8Y00BK
      NH-00 Infoträger 185 neutral ohne Produktinformation, mit Beschriftungsfeld
      Preis
      7,90 €
      / Stück *
      7,90 €
      / Stück *
    • 4
      LV8X00 - NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze
      LV8X00
      NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze
      Preis
      73,50 €
      / Stück *
      73,50 €
      / Stück *
    • 5
      LV8Y00LP - NH00-Schaltdeckel 185mm 3-polig
      LV8Y00LP
      NH00-Schaltdeckel 185mm 3-polig
      Preis
      43,20 €
      / Stück *
      43,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss

    NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 60 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Rahmenklemme 95 mm², mit drehbaren Montagehaken.

    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE): 1,5 - 95 mm²
    Anschluss-/Steckertyp: Rahmenklemme
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter (SM): 1,5 - 95 mm²
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter (RM): 1,5 - 95 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Nominales Drehmoment: 5 - 5 Nm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
    Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 5 kA
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Abstand Sammelschienen: 60 mm
    Höhe: 401 mm
    Tiefe: 123 mm
    Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 36,46 W
    Leistungsabgabe bei IN: 20 W
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts): 0 %

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: LVS0060RPX
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG