The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
    • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen
    • UE42B8N
    Der univers N Sammelschienenbaustein, 600x500mm, für 9 NH00-Leisten auf 60mm Sammelschienensystem, ist ideal für Niederspannungsverteilungen. Mit einer Bemessungsspannung von 3AC 690 Volt /50 Hertz und plombierbaren Berührungsschutzabdeckungen, die mittels Gasinnendruckverfahren verstärkt sind. Erfüllt die Normen DIN EN 61 439 -1, -2, -3 und VDE 0660 Teil 600 -1, -2, -3.
    EAN
    3250616151390
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H110
    • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen

    Baustein, univers N, 600x500mm, für 9 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60mm UE42B8N

    Preis
    350,60 €
    / Stück *
    350,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Baustein, univers N, 600x500mm, für 9 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60mm

    UE42B8N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • NH-Strei­fen­si­che­rung/Trenn­schalter 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • NH-Strei­fen­si­che­rung/Trenn­schalter
    • LVS0060RPX

      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss

      285,20 €  / Stück*
    • LVS0060SPX

      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8

      261,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      600 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      125 mm
    • Abstand Sammelschienen
      60 mm
    • Höhe Sammelschiene
      30 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      10 - 10 mm
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Konfi­gu­ra­tion
    • Ist vormon­tiert
      Ja
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      630 A
    Kompa­ti­bi­lität
    • univers N-Kom­pa­ti­bi­lität
      Baustein
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UE42B8N
    PDF
    RoHS Report UE42B8N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UE42B8N | Hager Deutschland

      Produktbild UE42B8N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UE42B8N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UE42B8N

      Baustein, universN, 600x500mm, für 9 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für UE41B3N, UE42B8N - Baustein, universN (Stand: 04.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UE41B3N, UE42B8N - Baustein, universN (Stand: 04.2015)

      Bedienungsanleitung International 2015-06-17

      PDF
      3,02 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für UE41B3N, UE42B8N - Baustein, universN (Stand: 08.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UE41B3N, UE42B8N - Baustein, universN (Stand: 08.2013)

      Montageanleitung International 2013-09-02

      PDF
      2,30 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UZ52A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
      UZ52A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
      Preis
      22,60 €
      / Stück *
      22,60 €
      / Stück *
    • 2
      UZ51A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
      UZ51A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
      Preis
      14,90 €
      / Stück *
      14,90 €
      / Stück *
    • 3
      UK42T1 - Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
      UK42T1
      Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
      Preis
      324,70 €
      / Stück *
      324,70 €
      / Stück *
    • 4
      UK21S1 - Baustein, univers N, 300x250 mm, für Lasttrennschalter 250/400A
      UK21S1
      Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 250/400A
      Preis
      177,00 €
      / Stück *
      177,00 €
      / Stück *
    • 5
      UK21R1 - Baustein, univers N, 300x250 mm, für Lasttrennschalter 160A
      UK21R1
      Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 160A
      Preis
      157,60 €
      / Stück *
      157,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Baustein, universN, 600x500mm, für 9 NH00-Leisten auf Sammelschienensystem 60mm

    Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V 50 Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1 /-2/-3 (VDE 0660 Teil 600 -1/-2/-3).

    Höhe: 600 mm
    Breite: 500 mm
    Tiefe: 125 mm
    RAL Nummer: 9010
    Farbe: Reinweiß
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
    Ist vormontiert: Ja
    Polanzahl: 3
    Bemessungsstrom IN: 630 A
    univers N-Kompatibilität: Baustein
    Sicherungsgröße: NH00
    Mit Deckel: Ja

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: UE42B8N
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG