NH00-Sicherungslastschaltleiste 185mm erhöht 1-pol M8 Überwachung universN LV8SG00HSTESUS
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 11 Produkte verfügbar -
Kennzeichnungsmaterial 2 Produkte verfügbar -
Abdeckung Funktionen 1 Produkte verfügbar -
Sammelschienenklemme 3 Produkte verfügbar -
Stromwandler 6 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN160 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc120 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B / 400V160 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 500V160 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 690V160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 609475 kA
-
SicherungsgrößeNH00
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/SteckertypM8 Anschluss
-
Art der AnschlussraumabdeckungStandard-Anschlussraumabdeckung
-
Polanzahl3
-
Anzahl der schaltbaren Pole1
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment14 - 14 Nm
-
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene14 - 14 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.41600
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2X
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8 kV
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 690 V
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe707 mm
-
Tiefe181 mm
-
Leistungsabgabe bei IN22 W
-
Leistungsabgabe des im Gerät installierten Sicherungselements12 W
-
Leistungsabgabe bei Volllast58 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Mit FehleranzeigeJa
-
Doppelt unterbrechendJa
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)12 %
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LV8SG00HSTESUS
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LV8SG00HSTESUS
NH00-Sicherungslastschaltleiste 185mm erhöht 1-pol M8 Überwachung universN
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2025-07-16
PDF14,26 MB
Montageanleitung International 2026-04-28
PDF36,48 MB
Montageanleitung de-DE 2026-04-28
PDF50,56 MB -
Produktinformation
Referenzliste NH-Sicherungslastschaltleiste fv+
(26DE0085)
PDF390,05 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF297,91 kB
Ausschreibungstext
NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107;
Die Leisten sind verschließbar und plombierbar.
Sammelschienenabstand 185 mm, Baubreite 50mm (für Festeinbautechnik);
Einbautiefe von 100 mm (nicht geeignet für Wandlereinbau) und einer hohen Ausführung mit einer Einbautiefe von 154 mm (geeignet für Wandlereinbau);
Ausführung mit einer elektronischen Sicherungsüberwachung (ESÜ);
Optional mit Hakenklemme möglich;
Als Zubehör stehen Hilfskontakte, Kabelanschlussklemmen, Stromwandler, Mikroschalter zur Schaltstellungsanzeige;
Parkstellung;
Ein verschiebbares und verriegelbares Sichtfenster zur Spannungsprüfung;
Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar;
VDE konform;
Erfüllen der RoHS und REACH Umweltvorschriften und Bereitstellung der Umweltinformation durch ein Produktumweltprofil (PEP - Product Environmental Profile)
Anschluss-/Steckertyp: M8 Anschluss
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Nominales Drehmoment: 14 - 14 Nm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 5 kA
Isolationsspannung Ui: 1000 V
Abstand Sammelschienen: 185 mm
Höhe: 707 mm
Tiefe: 181 mm
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 38,46 W
Leistungsabgabe bei IN: 22 W
Frequenz: 50 - 60 Hz
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts): 12 %
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: LV8SG00HSTESUS
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.