The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
  • LVZ00BERA
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör

Schutzstopfen für Reserveplatzabdeckung LVZR00RAT185 LVZ00BERA

EAN
7611919380447
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H603
Preis
2,25 €
/ Stück *
2,25 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Schutzstopfen für Reserveplatzabdeckung LVZR00RAT185

LVZ00BERA

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    13 mm
  • Breite
    25 mm
  • Länge
    25 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LVZ00BERA
PDF
Hager RoHS Report LVZ00BERA
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVZ00BERA | Hager Deutschland

    Produktbild LVZ00BERA

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00BERA | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LVZ00BERA

    Schutzstopfen für Reserveplatzabdeckung LVZR00RAT185

    PDF
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LVZ00WE150 - Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Phasen 150/5A 1,5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3
    LVZ00WE150
    Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Phasen 150/5A 1, 5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3
    Preis
    98,40 €
    / Stück *
    98,40 €
    / Stück *
  • 2
    LVTG1000CP - NH-Lasttrennleiste LV NH3 1000A 185mm 3-polig  M12
    LVTG1000CP
    NH-Lasttrennleiste LV NH3 1000A 185mm 3-polig M12
    Preis
    835,00 €
    / Stück *
    835,00 €
    / Stück *
  • 3
    LVSG00RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm 3-polig Direktanschluss
    LVSG00RPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
    326,80 €
    / Stück *
    326,80 €
    / Stück *
  • 4
    LVZWB600 - Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 600/5A 5VA Klasse 0,5S
    LVZWB600
    Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 600/5A 5VA Klasse 0, 5S
    Preis
    272,40 €
    / Stück *
    272,40 €
    / Stück *
  • 5
    LVZ00SE100-5K1 - Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2,5VA Klasse 1
    LVZ00SE100-5K1
    Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2, 5VA Klasse 1
    Preis
    96,90 €
    / Stück *
    96,90 €
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG