The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör
    • LVZ00SAR
    EAN
    7611919097451
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    H603
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör

    Anschlussschrauben M8x20 rostfrei, fv+/LV NH00 LVZ00SAR

    Preis
    9,20 €
    / Set *
    9,20 €
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussschrauben M8x20 rostfrei, fv+/LV NH00

    LVZ00SAR

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Gewin­de­länge
      20 mm
    • Schlüs­sel­weite in mm
      13 mm
    Ausstat­tung
    • Gewin­de­stei­gung
      1,25
    • Gewin­demaß metrisch
      8 - 8
    • Gewin­deart
      Metrisch
    • Mit Unter­leg­scheibe
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Umge­kehrtes Gewinde
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Edelstahl A2-70
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZ00SAR
    PDF
    RoHS Report LVZ00SAR
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZ00SAR | Hager Deutschland

      Produktbild LVZ00SAR

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00SAR | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZ00SAR

      Anschlussschrauben M8x20 rostfrei, fv+/LV NH00

      PDF
    • Produktinformation

      Bild Referenzliste NH-Sicherungslastschaltleiste fv+ | Hager Deutschland

      Referenzliste NH-Sicherungslastschaltleiste fv+

      (26DE0085)

      PDF
      390,05 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      258,74 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LV8X - NH1-3 Blindgerät für Reserveplätze
      LV8X
      NH1-3 Blindgerät für Reserveplätze
      Preis
      128,60 €
      / Stück *
      128,60 €
      / Stück *
    • 2
      LV8STG1000STP - Lasttrennleiste 1000A 3-polig  M12
      LV8STG1000STP
      Lasttrennleiste 1000A 3-polig M12
      Preis
      547,90 €
      / Stück *
      547,90 €
      / Stück *
    • 3
      LV8STG1000TP - Koppelleiste 1000A 3-polig Sammelschienentrennung in Gerätemitte
      LV8STG1000TP
      Koppelleiste 1000A 3-polig Sammelschienentrennung in Gerätemitte
      Preis
      603,80 €
      / Stück *
      603,80 €
      / Stück *
    • 4
      LV8SR910STP - NH3-Sicherungslastschaltleiste 910A 3-polig 3x185mm² Anschluss rostfrei
      LV8SR910STP
      NH3-Sicherungslastschaltleiste 910A 3-polig 3x185mm² Anschluss rostfrei
      Preis
      1.297,90 €
      / Stück *
      1.297,90 €
      / Stück *
    • 5
      LV8X00 - NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze
      LV8X00
      NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze
      Preis
      70,00 €
      / Stück *
      70,00 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG