The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LV8Z00HA
    EAN
    3250617654050
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H607
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Mehr sehen

    Berührungsschutz für erhöhte Einspeisewinkel NH00 185mm LV8Z00HA

    Preis
    16,50 €
    / Stück *
    16,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Berührungsschutz für erhöhte Einspeisewinkel NH00 185mm

    LV8Z00HA

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • LV8SG00HRTPW

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm erhöht 3-polig Rahmenklemme

      187,50 €  / Stück*
    • LV8SG00HRTPWS

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm erhöht 3-polig Klemme universN

      185,00 €  / Stück*
    • LV8SG00HSTPWS

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm erhöht 3-polig M8 universN

      174,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      36 mm
    • Tiefe
      66 mm
    • Länge
      135 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration LV8Z00HA
    PDF
    Hager RoHS report LV8Z00HA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8Z00HA | Hager Deutschland

      Produktbild LV8Z00HA

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8Z00HA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LV8Z00HA

      Berührungsschutz für erhöhte Einspeisewinkel NH00 185mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2026-03-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-03-24

      PDF
      36,48 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2026-03-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-03-24

      PDF
      50,56 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08

      PDF
      442,34 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LV8SG00RTPS - NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig  Klemme universN
      LV8SG00RTPS
      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig Klemme universN
      Preis
      171,80 €
      / Stück *
      171,80 €
      / Stück *
    • 2
      LV8SG2STE - NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 1-polig  M12
      LV8SG2STE
      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 1-polig M12
      Preis
      283,30 €
      / Stück *
      283,30 €
      / Stück *
    • 3
      LV8SG1STPS - NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 3-polig  M12 kurze Abdeckung
      LV8SG1STPS
      NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 3-polig M12 kurze Abdeckung
      Preis
      270,80 €
      / Stück *
      270,80 €
      / Stück *
    • 4
      LV8SG00STPS - NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig  M8 universN
      LV8SG00STPS
      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig M8 universN
      Preis
      154,00 €
      / Stück *
      154,00 €
      / Stück *
    • 5
      LV8SG2STP - NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig  M12
      LV8SG2STP
      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig M12
      Preis
      282,90 €
      / Stück *
      282,90 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG