The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör
    • LVZ00AL185
    EAN
    4049857199150
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H603
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör

    Anschlussraumabdeckung standard für LV Größe 00/185mm, Einsatz bei Rahmenklemme LVZ00AL185

    Preis
    8,70 €
    / Stück *
    8,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussraumabdeckung standard für LV Größe 00/185mm, Einsatz bei Rahmenklemme

    LVZ00AL185

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Abmes­sungen
    • Höhe
      96 mm
    • Breite
      49,50 mm
    • Länge
      170 mm
    • Abstand Sammelschienen
      185 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZ00AL185
    PDF
    RoHS Report LVZ00AL185
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZ00AL185 | Hager Deutschland

      Produktbild LVZ00AL185

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00AL185 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZ00AL185

      Anschlussraumabdeckung standard für LV Größe 00/185mm, Einsatz bei Rahmenklemme

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Produktinformation

      Bild Referenzliste NH-Sicherungslastschaltleiste fv+ | Hager Deutschland

      Referenzliste NH-Sicherungslastschaltleiste fv+

      (26DE0085)

      PDF
      390,05 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LV8SR1VPVKS - NH1-Sicherungslastschaltleiste 3polig V-Bett m. Klemmen kurze Abdeckung rostfrei
      LV8SR1VPVKS
      NH1-Sicherungslastschaltleiste 3polig V-Bett m. Klemmen kurze Abdeckung rostfrei
      Preis
      309,80 €
      / Stück *
      309,80 €
      / Stück *
    • 2
      LV8SG3VPS - NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig V-Bett kurze Abdeckung
      LV8SG3VPS
      NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig V-Bett kurze Abdeckung
      Preis
      350,70 €
      / Stück *
      350,70 €
      / Stück *
    • 3
      LV8ZMKD - Messgerätehalter kurz FV+ Gr. 1-3, Höhe 97mm, für steckbare Messgeräte, 3-phasig
      LV8ZMKD
      Messgerätehalter kurz FV+ Gr. 1-3, Höhe 97mm, für steckbare Messgeräte, 3-phasig
      Preis
      35,50 €
      / Stück *
      35,50 €
      / Stück *
    • 4
      LV8SG3TP - NH3-Koppelleiste 630A 3-polig Sammelschienentrennung in Gerätemitte
      LV8SG3TP
      NH3-Koppelleiste 630A 3-polig Sammelschienentrennung in Gerätemitte
      Preis
      429,20 €
      / Stück *
      429,20 €
      / Stück *
    • 5
      LV8ZMKB - Messgerätehalter kurz FV+ Gr. 1-3, Höhe 97mm, für Messgeräte 72x72mm
      LV8ZMKB
      Messgerätehalter kurz FV+ Gr. 1-3, Höhe 97mm, für Messgeräte 72x72mm
      Preis
      13,10 €
      / Stück *
      13,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Anschlussraumabdeckung standard für LV Größe 00/185mm, Einsatz bei Rahmenklemme

    Anschlussraumabdeckung lang für NH00-Sicherungs-Lastschaltleisten auf 185mm SaS, als Ersatz.

    Sicherungsgröße: NH00
    Höhe: 96 mm
    Breite: 49,50 mm

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: LVZ00AL185
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG