NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm erhöht 3-polig Rahmenklemme LV8SG00HRTPW
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sammelschienenträger 2 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar -
Stromwandler 3 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 15 Produkte verfügbar -
Sammelschienenklemme 2 Produkte verfügbar -
Schraube 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom160 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc120 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B / 400V160 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 500V160 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B / 800V63 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 690V160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=800V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.263 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 609475 kA
-
SicherungsgrößeNH00
-
AnschlussartDirektanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE)2,5 - 95 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SE)2,5 -95 mm²
-
Anschluss-/SteckertypRahmenklemme
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter (SM)2,5 - 95 mm²
-
Art der AnschlussraumabdeckungStandard-Anschlussraumabdeckung
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter (RM)2,5 - 95 mm²
-
Polanzahl3
-
Anzahl der schaltbaren Pole3
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment14 - 14 Nm
-
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene14 - 14 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.41600
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2X
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8 kV
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 - 690 V
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe745 mm
-
Tiefe181 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom22 W
-
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert12 W
-
Verlustleistung bei Volllast58 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Mit FehleranzeigeNein
-
Doppelt unterbrechendJa
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)11 %
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LV8SG00HRTPW
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LV8SG00HRTPW
NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm erhöht 3-polig Rahmenklemme
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2025-07-16
PDF15,50 MB
Montageanleitung International 2026-03-24
PDF36,48 MB
Montageanleitung de-DE 2026-03-24
PDF50,56 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08
PDF442,34 kB
Ausschreibungstext
NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107;
zur sicheren Freischaltung und Absicherung von Leitungsabgängen in Niederspannungsschaltgerätekombinationen gemäß IEC/EN 61439
NH-Sicherungslasttrennschalter im ein- und ausgeschalteteten Zusatnd verschließbar und plombierbar. Sammelschienenabstand 185 mm, Baubreite 50mm (für Festeinbautechnik);
Einbautiefe von 100 mm (ohne Wandlereinbau) oder hohe Ausführung mit einer Einbautiefe von 154 mm (für Wandlereinbau);
Optional Hakenklemmenmontage möglich;
Zubehör wie Hilfskontakte, Kabelanschlussklemmen, Stromwandler, Mikroschalter zur Schaltstellungsanzeige möglich;
Parkstellung abschließbar mit 3 Vorhängeschlössern
Verschiebbares und verriegelbares Sichtfenster zur Spannungsprüfung;
Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar;
VDE konform;
Erfüllung der RoHS und REACH Umweltvorschriften sowie Bereitstellung der Umweltinformation durch ein Produktumweltprofil
(PEP - Product Environmental Profile)
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE): 2,5 - 95 mm²
Anschluss-/Steckertyp: Rahmenklemme
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter (SM): 2,5 - 95 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter (RM): 2,5 - 95 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Nominales Drehmoment: 14 - 14 Nm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 5 kA
Isolationsspannung Ui: 1000 V
Abstand Sammelschienen: 185 mm
Höhe: 745 mm
Tiefe: 181 mm
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 38,46 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 22 W
Frequenz: 50 - 60 Hz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LV8SG00HRTPW
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.