Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm FWU43L
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abschottung 2 Produkte verfügbar -
Montageplatte für Verteilergehäuse 6 Produkte verfügbar -
Multimediafeld 4 Produkte verfügbar -
Verteilerfeld für Installationsverteiler 1 Produkte verfügbar -
Abdeckungen/Blenden/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar -
DIN Hutschiene 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen6
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufUnterputz, Hohlwand
-
Bemessungsstrom IN125 A
-
Anzahl der Schienen0
-
Anzahl Reihen4
-
Anzahl Felder3
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module144
-
Höhe692 mm
-
Breite843 mm
-
Tiefe113 mm
-
Einbauhöhe652 mm
-
Einbaubreite843 mm
-
Einbautiefe112 mm
-
Breite in Teilungseinheiten36
-
Anzahl Schranktüren0
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypOhne Schloss
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWU43L
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWU43L
Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D
Montageanleitung International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Bestellhilfe
Feldverteiler Unterputz
Bestellhilfe Mai 2022 (22DE0099)
PDF10,50 MB -
BIM Revit Objekte
Serie: FW. Verteiler IP30 mit Ausschnitt, ohne Tür und ohne DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,32 MBSerie: FW. Verteiler IP30 mit Ausschnitt, ohne Tür und ohne DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,30 MB -
Handbuch
Handbuch univers FW (DE, 2023-03)
Flush boards and accessories (DE)
PDF6,50 MB
Handbuch univers FW (EN, 2023-03)
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Ausschreibungstext
Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3 zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, ohne Blendrahmen und Stahlblechtür, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen.
Montage auf: Unterputz
Hohlwand
Anzahl der Schienen: 0
Anzahl Reihen: 4
Anzahl Felder: 3
Anzahl Module: 144
Höhe: 692 mm
Breite: 843 mm
Tiefe: 113 mm
Anzahl Schranktüren: 0
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Ohne Schloss
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: FWU43L
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.