Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 600x250mm UN41TN
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 3 Produkte verfügbar -
Patchpanel 4 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 4 Produkte verfügbar -
Kennzeichnungsmaterial 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 65 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe600 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe52 mm
-
Anzahl Felder1
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UN41TN
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UN41TN
Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 600x250mm
PDF -
Bestellhilfe
Feldverteiler Unterputz
Bestellhilfe Mai 2022 (22DE0099)
PDF10,50 MB -
Handbuch
Handbuch univers FW (DE, 2023-03)
Flush boards and accessories (DE)
PDF6,50 MB
Handbuch univers FW (EN, 2023-03)
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB
Handbuch univers FWB (DE, 2023-01)
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbuch univers FWB (EN, 2023-01)
Handbuch en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (DE)
PDF34,76 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Ausschreibungstext
Einbaufeld für Installationskleinverteiler nach DIN EN 60439-1-3 (VDE 0660/500-504), nach Maßnorm DIN 43871, zum Einbau von Multimediageräten auf Montageplatten, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem Stahlblech, ohne Abdeckungen.
Höhe: 600 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 52 mm
Anzahl Felder: 1
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: UN41TN
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.