The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
    • FWU00F1
    EAN
    7611912539682
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H144
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör

    Verbindungssatz univers FW Schränke, waagerecht oder senkrecht FWU00F1

    Preis
    52,70 €
    / Stück *
    52,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verbindungssatz univers FW Schränke, waagerecht oder senkrecht

    FWU00F1

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      53 mm
    • Breite
      30 mm
    • Länge
      30 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Farbe
      Weiß

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FWU00F1
    PDF
    RoHS Report FWU00F1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FWU00F1 | Hager Deutschland

      Produktbild FWU00F1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FWU00F1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FWU00F1

      Verbindungssatz univers FW Schränke, waagerecht oder senkrecht

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild MOA 6LE007280B für FWU00F1 | Hager Deutschland

      MOA 6LE007280B für FWU00F1

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      661,69 kB
      Bild Montageanleitung für FWU00F1 - Verbindungssatz univers FW Schränke, waagerecht oder senkrecht (Stand: 10.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FWU00F1 - Verbindungssatz univers FW Schränke, waagerecht oder senkrecht (Stand: 10.2018)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      609,31 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Feldverteiler Unterputz | Hager Deutschland

      Feldverteiler Unterputz

      Bestellhilfe Mai 2022 (22DE0099)

      PDF
      10,50 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch univers FW (DE, 2023-03) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FW (DE, 2023-03)

      Flush boards and accessories (DE)

      PDF
      6,50 MB
      Bild Handbuch univers FW (EN, 2023-03) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FW (EN, 2023-03)

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FWU42L - Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x565x115mm
      FWU42L
      Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x565x115mm
      Preis
      336,50 €
      / Stück *
      336,50 €
      / Stück *
    • 2
      FWU51L - Mauerkasten 60PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x315x115mm
      FWU51L
      Mauerkasten 60PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x315x115mm
      Preis
      229,80 €
      / Stück *
      229,80 €
      / Stück *
    • 3
      FWU43L - Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm
      FWU43L
      Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm
      Preis
      432,60 €
      / Stück *
      432,60 €
      / Stück *
    • 4
      FWU52L - Mauerkasten 120PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x565x115mm
      FWU52L
      Mauerkasten 120PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x565x115mm
      Preis
      361,90 €
      / Stück *
      361,90 €
      / Stück *
    • 5
      FWU41L - Mauerkasten 48PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x315x115mm
      FWU41L
      Mauerkasten 48PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x315x115mm
      Preis
      214,80 €
      / Stück *
      214,80 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG