The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
    • M7240
    EAN
    3250610660997
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    T200
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör

    Klammer halogenfrei für FWU/LF/LFE/LFH Breite 60mm (10 Stück) M7240

    Preis
    0,70 €
    / Stück *
    0,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klammer halogenfrei für FWU/LF/LFE/LFH Breite 60mm (10 Stück)

    M7240

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      60 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration M7240
    PDF
    RoHS Report M7240
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M7240 | Hager Deutschland

      Produktbild M7240

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M7240 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt M7240

      Klammer halogenfrei für FWU/LF/LFE/LFH Breite 60mm (10 Stück)

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D

      Montageanleitung International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch univers FW (DE, 2023-03) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FW (DE, 2023-03)

      Flush boards and accessories (DE)

      PDF
      6,50 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FWU62L - Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm
      FWU62L
      Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm
      Preis
      400,40 €
      / Stück *
      400,40 €
      / Stück *
    • 2
      FWU71L - Mauerkasten 84PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x315x115mm
      FWU71L
      Mauerkasten 84PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x315x115mm
      Preis
      266,40 €
      / Stück *
      266,40 €
      / Stück *
    • 3
      FWU63L - Mauerkasten 216PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm
      FWU63L
      Mauerkasten 216PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm
      Preis
      532,70 €
      / Stück *
      532,70 €
      / Stück *
    • 4
      FWU72L - Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm
      FWU72L
      Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm
      Preis
      432,70 €
      / Stück *
      432,70 €
      / Stück *
    • 5
      FWU61L - Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x315x115mm
      FWU61L
      Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x315x115mm
      Preis
      251,00 €
      / Stück *
      251,00 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG