The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör
    • FWK9500600VERZ
    EAN
    4012740207522
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T350
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör

    Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x60mm L=0, 75m verzinkt FWK9500600VERZ

    Preis
    326,00 €
    / Stück *
    326,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x60mm L=0, 75m verzinkt

    FWK9500600VERZ

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (14)
    • Kartu­schen­pis­tole 1 Produkte verfügbar
    • Poten­ti­a­l­aus­gleichs­ver­binder 1 Produkte verfügbar
    • Brand­schutz Kitt Kartu­sche 2 Produkte verfügbar
    • Brand­schutz Kabel­ab­schot­tung Schaum 1 Produkte verfügbar
    • Brand­schutz Kabel­ab­schot­tung Kissen 3 Produkte verfügbar
    • Brand­schutz Kabel­ab­schot­tung Mörtel 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kartu­schen­pis­tole
    • Poten­ti­a­l­aus­gleichs­ver­binder
    • Brand­schutz Kitt Kartu­sche
    • Brand­schutz Kabel­ab­schot­tung Schaum
    • Brand­schutz Kabel­ab­schot­tung Kissen
    • Brand­schutz Kabel­ab­schot­tung Mörtel
    • Brand­schutz Kabel­ab­schot­tung Stop­fen/­Platte
    • BS90Z

      Ventilzange zu Brandschutz Schaum BS90D

      136,00 €  / Stück*
    • L6681GCHR

      Potentialausgleichsverbinder universal aus Stahlblech zu FWK

      3,30 €  / Stück*
    • BSKITT

      Brandschutz Kitt Kartusche 310ml

      76,40 €  / Stück*
    • BSSB000

      Brandschutz Beschichtung für Stopfen u Platten Flammotect-A Kartusche 310ml

      59,50 €  / Stück*
    • BS90D

      Brandschutz Kabelabschottung Schaum S90 Dose ca. 900cm³

      249,40 €  / Stück*
    • BSK0013

      Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=13mm 4Stück

      149,50 €  / Set*
    • BSK0035

      Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=35mm 4Stück

      198,60 €  / Set*
    • BSK0018

      Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=18mm 4Stück

      166,30 €  / Set*
    • BSM0003

      Brandschutz Kabelabschottung Mörtel S90 3kg

      28,00 €  / Stück*
    • BSM0006

      Brandschutz Kabelabschottung Mörtel S90 6kg

      52,50 €  / Stück*
    • BSS0109

      Brandschutz Kabelabschottung Stopfen bis Lochdurchmesser D=109mm 2Stück

      60,20 €  / Set*
    • BSS0058

      Brandschutz Kabelabschottung Stopfen bis Lochdurchmesser D=58mm 2Stück

      31,60 €  / Set*
    • BSS0080

      Brandschutz Kabelabschottung Stopfen bis Lochdurchmesser D=80mm 2Stück

      44,60 €  / Set*
    • BSP2020

      Brandschutz Kabelabschottung Platte 200x200mm 2Stück

      139,30 €  / Set*

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      E30, E60
    Archi­tektur
    • Anzahl der beflamm­baren Seiten
      4
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­lo­chung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      142 mm
    • Breite
      150 mm
    • Länge
      750 mm
    • Innen­höhe
      49 mm
    • Innen­breite
      54 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      2646 - 2646 mm²
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      11
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Gips, Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Farbe
      Zink
    Ausstat­tung
    • Blech­ma­te­rial
      Stahl
    • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
      0
    • Trenn­wände möglich
      Ja
    • Anzahl steck­bare Trenn­wände
      0
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FWK9500600VERZ
    PDF
    RoHS Report FWK9500600VERZ
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FWK9500600VERZ | Hager Deutschland

      Produktbild FWK9500600VERZ

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FWK9500600VERZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FWK9500600VERZ

      Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x60mm L=0, 75m verzinkt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FWK3500600VERZ, FWK9500600VERZ - Brandschutzkanal (DE, Stand: 03.2003) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FWK3500600VERZ, FWK9500600VERZ - Brandschutzkanal (DE, Stand: 03.2003)

      Montageanleitung International 2024-03-28

      PDF
      348,43 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 25 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 25

      Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)

      PDF
      617,58 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz en-GB 2024-11-25 | Hager Deutschland

      Produktlizenz en-GB 2024-11-25

      PDF
      1,84 MB
      Bild Produktlizenz en-GB 2025-02-27 | Hager Deutschland

      Produktlizenz en-GB 2025-02-27

      PDF
      1,58 MB
    • Produktzertifikat

      Bild Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-BWU03-I 17.9.2 (Wand, Decke, E60/E90) | Hager Deutschland

      Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-BWU03-I 17.9.2 (Wand, Decke, E60/E90)

      Produktzertifikat de-DE 2024-03-19

      PDF
      1,02 MB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-03

      PDF
      1,01 MB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-03

      PDF
      885,27 kB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
      Bild VKF-ZULASSUNG 027431 - FWK90 E30-E60 | Hager Deutschland

      VKF-ZULASSUNG 027431 - FWK90 E30-E60

      Produktzertifikat de-DE 2024-03-19

      PDF
      120,75 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9 | Hager Deutschland

      T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9

      Konformitätserklärung International 2022-02-03

      PDF
      222,40 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R2292VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      R2292VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      Preis
      3,05 €
      / Stück *
      3,05 €
      / Stück *
    • 2
      R2291VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      R2291VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      Preis
      2,90 €
      / Stück *
      2,90 €
      / Stück *
    • 3
      R2290VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      R2290VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      Preis
      2,80 €
      / Stück *
      2,80 €
      / Stück *
    • 4
      L6665VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
      L6665VERZ
      Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
      Preis
      24,30 €
      / m *
      24,30 €
      / m *
    • 5
      L6664VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
      L6664VERZ
      Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
      Preis
      19,60 €
      / m *
      19,60 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x60mm L=0, 75m verzinkt

    Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.9.2.

    Feuerwiderstandsklasse: E30
    E60
    Anzahl der beflammbaren Seiten: 4
    Bodenlochung: Ja
    Höhe: 142 mm
    Breite: 150 mm
    Länge: 750 mm
    Innenhöhe: 49 mm
    Innenbreite: 54 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 2646 - 2646 mm²
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 11
    Werkstoff: Gips
    Stahl
    Oberfläche: Verzinkt
    Blechmaterial: Stahl
    Farbe: Zink
    Anzahl Kabelklammer pro Meter: 0
    Trennwände möglich: Ja
    Anzahl steckbare Trennwände: 0

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FWK9500600VERZ
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG