The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • FWK39926009010
    EAN
    4012740847544
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Brandschutzkanal Rauchdichtheit I90 FWK 30 100x260mm L=1m reinweiß FWK39926009010

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    FWKP10025009016

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Brandschutzkanal Rauchdichtheit I90 FWK 30 100x260mm L=1m reinweiß

    FWK39926009010

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (14)
    • Kartu­schen­pis­tole 1 Produkte verfügbar
    • Poten­ti­a­l­aus­gleichs­ver­binder 1 Produkte verfügbar
    • Brand­schutz Kitt Kartu­sche 2 Produkte verfügbar
    • Brand­schutz Kabel­ab­schot­tung Schaum 1 Produkte verfügbar
    • Brand­schutz Kabel­ab­schot­tung Kissen 3 Produkte verfügbar
    • Brand­schutz Kabel­ab­schot­tung Mörtel 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kartu­schen­pis­tole
    • Poten­ti­a­l­aus­gleichs­ver­binder
    • Brand­schutz Kitt Kartu­sche
    • Brand­schutz Kabel­ab­schot­tung Schaum
    • Brand­schutz Kabel­ab­schot­tung Kissen
    • Brand­schutz Kabel­ab­schot­tung Mörtel
    • Brand­schutz Kabel­ab­schot­tung Stop­fen/­Platte
    • BS90Z

      Ventilzange zu Brandschutz Schaum BS90D

      136,00 €  / Stück*
    • L6681GCHR

      Potentialausgleichsverbinder universal aus Stahlblech zu FWK

      3,30 €  / Stück*
    • BSKITT

      Brandschutz Kitt Kartusche 310ml

      76,40 €  / Stück*
    • BSSB000

      Brandschutz Beschichtung für Stopfen u Platten Flammotect-A Kartusche 310ml

      59,50 €  / Stück*
    • BS90D

      Brandschutz Kabelabschottung Schaum S90 Dose ca. 900cm³

      249,40 €  / Stück*
    • BSK0013

      Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=13mm 4Stück

      149,50 €  / Set*
    • BSK0035

      Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=35mm 4Stück

      198,60 €  / Set*
    • BSK0018

      Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=18mm 4Stück

      166,30 €  / Set*
    • BSM0003

      Brandschutz Kabelabschottung Mörtel S90 3kg

      28,00 €  / Stück*
    • BSM0006

      Brandschutz Kabelabschottung Mörtel S90 6kg

      52,50 €  / Stück*
    • BSS0109

      Brandschutz Kabelabschottung Stopfen bis Lochdurchmesser D=109mm 2Stück

      60,20 €  / Set*
    • BSS0058

      Brandschutz Kabelabschottung Stopfen bis Lochdurchmesser D=58mm 2Stück

      31,60 €  / Set*
    • BSS0080

      Brandschutz Kabelabschottung Stopfen bis Lochdurchmesser D=80mm 2Stück

      44,60 €  / Set*
    • BSP2020

      Brandschutz Kabelabschottung Platte 200x200mm 2Stück

      139,30 €  / Set*

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      I90
    Archi­tektur
    • Anzahl der beflamm­baren Seiten
      4
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­lo­chung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      142 mm
    • Breite
      300 mm
    • Länge
      1000 mm
    • Innen­höhe
      102 mm
    • Innen­breite
      259 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      26418 - 26418 mm²
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      107
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Gips, Stahl
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Ausstat­tung
    • Blech­ma­te­rial
      Stahl
    • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
      0
    • Trenn­wände möglich
      Ja
    • Anzahl steck­bare Trenn­wände
      0
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FWK39926009010
    PDF
    Hager RoHS Report FWK39926009010
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FWK39926009010 | Hager Deutschland

      Produktbild FWK39926009010

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FWK39926009010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FWK39926009010

      Brandschutzkanal Rauchdichtheit I90 FWK 30 100x260mm L=1m reinweiß

      PDF
    • Produktzertifikat

      Bild Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) P-MPA-E-99-177 (abgehängt, Wand, Decke, I90) (Stand: 05-2022) | Hager Deutschland

      Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) P-MPA-E-99-177 (abgehängt, Wand, Decke, I90) (Stand: 05-2022)

      Produktzertifikat de-DE 2022-06-14

      PDF
      10,32 MB
      Bild FWK-ZULASSUNG 027449 FWK30 I90 | Hager Deutschland

      FWK-ZULASSUNG 027449 FWK30 I90

      Produktzertifikat de-DE 2024-03-19

      PDF
      120,49 kB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-03

      PDF
      1,01 MB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-03

      PDF
      885,27 kB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild CE Zertifikat FWK | Hager Deutschland

      CE Zertifikat FWK

      Konformitätserklärung International 2017-01-13

      PDF
      679,92 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG