Feldverteiler AP, IP31, SKII, 72PLE + Mediafeld, geschlitze Tür, 950x550x161mm FWB62N

Feldverteiler FWB62N nach DIN EN 61 439-1/-3 ist die Lösung für Geräte bis 125 A. Luft- und Kriechstrecken gemäß DIN EN 60664-1. Schrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech, ab 800 mm Breite (3-feldig) mit zweitüriger Option. Tragschienen profiliert, oberste 2 Reihen mit 15 mm hohen Hutschienen, 150 mm Abstand für Reihenklemmen. Untere Reihen für 7,5 mm hohe Hutschienen, 150 mm Mittenabstand, Leitungseinführungen oben und unten.
EAN
3250612735808
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H140
1.014,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rangier­kanal 1 Produkte verfügbar
  • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung 4 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 4 Produkte verfügbar
  • Patch­panel 6 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 109 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    8
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Aufputz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    10
  • Anzahl Reihen
    10
  • Anzahl Felder
    2
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Nein
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    96
Funk­ti­onen
  • Absi­che­rung Hauptschalter als Einspei­se­gerät
    Nein
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    950 mm
  • Breite
    550 mm
  • Tiefe
    165 mm
  • Einbau­tiefe
    161 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    24
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Klapp­griff mit Vorreiber
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Aufputz
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK09
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss
  • Glühdraht­test
    750 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Feldvert.AP, univ., IP44, SKII, 96PLE, 2x6Reihen, HS Abstand150mm, 950x550x161mm

Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, oberste zwei Reihen mit 15 mm hohen Hutschienen für Reihenklemmen in 150 mm Abstand und geschlossener Abdeckung, untere Reihen für 7,5 mm hohen Hutschienen in 150 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.

Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 10
Anzahl Reihen: 10
Anzahl Felder: 2
Anzahl Module: 96
Höhe: 950 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 165 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK09
Schutzart IP: IP44
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWB62N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.